シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP1046A:  デジタル・コントローラ、絶縁型電源アプリケーション向け

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP1046Aは、柔軟性の富んだ、デジタル2次側サイドのコントローラで、AC-DCと絶縁型DC-DCの2次側アプリケーション向けに設計されています。ADP1046Aは、ADP1043Aとピン互換で、電圧フィード・フォワードや効率わ最大化させるためのループ応答を改善した、幾つかの強化と新しい機能を提供します。

ADP1046Aは、最小限の部品数、最大限の柔軟性と最小の設計時間のために最適化されています。特長には、リモート電圧センシング、プライマリーとセカンダリー・サイドの電流センシング、デジタル・パルス幅変調(PWM)発生、電流シェアーリング、冗長用OrFET制御があります。制御ループのデジタル・フィルタと補正タームが内蔵されており、 I2Cインターフェースを通してプログラムすることができます。プログラマブルな保護機能としては、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧ロックアウト(UVLO)、および過温度保護(OTP)があります。

内蔵のEEPROMは集積されたループ・フィルタ、PWM信号のタイミング、突入電流やソフトスタートのタイミング、シーケンシングなど多数のプログタミングを提供します。信頼性は、内蔵のチェックサムとプログラマブル保護回路を通して改善されています。

包括的なGUIは、ループフィルタの特性と安全性機能のプログラミングの容易な設計を提供します。業界標準の I2Cバスは、多くのモニタリングとシステムのテスト機能のアクセスを提供します。

ADP1046Aは32ピンLFCSPパッケージを採用し、3.3Vの単電源で動作します。

アプリケーション

  • AC-DC電源
  • 絶縁型DC-DC電源
  • 電源の2重化
  • サーバー、ストレージ、ネットワーク、通信用インフラ装置

特長と利点

  • 集積されている全ての標準的PWM制御機能:
    • 7つのPWM制御信号
    • デジタル制御ループ
    • 内蔵プログラマブル・ループ・フィルタ
    • プログラマブルな電圧ラインのフィード・フォワード
    • 専用ソフト・スタート・フィルタ
    • リモートとローカルの電圧センシング機能
    • プライマリーとセカンダリ・サイドの電流センシング機能
    • 同期整流コントロール
    • 電流分担
    • OrFET制御

  • I2Cインターフェース
  • 多様な障害検出と保護機能
  • 広範囲なプログラミングと遠隔通信機能
  • 高速デジタル・キャリブレーション
  • ユーザー・アクセス可能なEEPROM
  • 車載アプリケーション向けの品質評価済
  • ADP1046AW車載用データシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。

ADP1046A 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP1046A: 絶縁型電源アプリケーション用デジタル・コントローラ (Rev 0, 02/2013) (PDF, 1831 kB)  データシート PDF
ADP1046A: Digital Controller for Isolated Power Supply Applications Data Sheet (Rev 0, 02/2013) (PDF, 1831 kB)  データシート PDF
AN-1253: Layout Considerations for Digital Power Management (ADP1046A)  (pdf, 685 kB) アプリケーション・ノート PDF
Complete Isolated DC to DC Converter Development Platform
Featuring the ADP1046A. See a complete isolated DC-to-DC converter development platform that simplifies customized control algorithms of a full-bridge converter w/ synchronous rectifiers & isolated gate drivers using high level graphical I/F tools.
Videos HTML
Using the ADP1046A Digital Power Controller Videos HTML
UG-589: Interleaved Two-Switch Forward Topology Featuring the ADP1046A  (pdf, 4443 kB) ユーザー・ガイド PDF
ADP1046A LLC Resonant Converter with Synchronous Rectification  (pdf, 1524 kB)
This application note consists of the ADP1046A in an isolated DC/DC switching power supply that is LLC resonant topology with synchronous rectification. The circuit is designed to provide a rated output load of 12V/50A from a nominal input voltage of 400VDC.
推奨電源回路例 PDF
ADP1046A Wide Input Range, Full Bridge Phase Shifted Topology  (pdf, 9523 kB)
This application note consists of the ADP1046A in a DC/DC switching power supply in a full bridge phase shifted topology with synchronous rectification. This is a wide input range, wide ZVS range (Zero Voltage Switching) converter designed to provide a rated load of 48V/12.5A from an nominal input voltage source of 385VDC.
推奨電源回路例 PDF
ADP1046A 100 Watt Evaluation Kit  (pdf, 5868 kB)
This evaluation board features the ADP1046A in a DC/DC switching power supply in full bridge topology with synchronous rectification. The circuit is designed to provide a rated load of 12V/8A from an input voltage source of 36 to 60VDC.
推奨電源回路例 PDF
ADP1046A 300W Quarter Brick Module  (pdf, 4766 kB)
This application note consists of the ADP1046A in a typical DC/DC switching power supply in a full bridge topology with synchronous rectification. The circuit is designed to provide a rated load of 12V/25A from an input voltage source of 42V to 60VDC. The ADP1046 is used to provide functions such as the output voltage regulation, output over voltage and current protection, primary cycle by cycle protection, and over temperature protection.
推奨電源回路例 PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP1046A Software
This software is used to program the ADP1046A. It is truly graphic and interactive. Power design engineers with no prior programming experience can use the software to monitor and quickly adjust functions like PWM timings, frequency, filter settings, protection limits, etc.
  • ADP1046A Setup v1.2.11
    Setup and installation files for the ADP1046A GUI.
  • ADP1046A Evaluation Software Reference Guide
    Describes the various controls and indicators of the ADP1046A Evaluation Software. It gives the details of what each button on the GUI does in terms of the register that is being updated, along with a brief description.
評価用ソフトウェア HTML
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP1046A Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP-I2C-USB-Z 製品状況: 製造中 USB to I2C connector $ 250.00 Yes -
ADP1046A-100-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 400.00 Yes -
ADP1046ADC1-EVALZ 製品状況: 製造中 Daughter Card $ 100.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる