シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP1048:  デジタル力率補正コントローラ、高精度AC電力計付

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP1047/ADP1048 は、デジタル力率補正(PFC)コントローラで、高精度な入力電力量の計測とAC/DCシステムにおける突入電流制御を提供します。ADP1047は単相PFCアプリケーション向けに設計されており、ADP1048は、特にインターリーブとブリッジレスのPFCアプリケーション向けに設計されています。

デジタルPFC機能は、AC/DCシステムに対して最適な高調波補正と力率を提供するために、入力の電流と電圧に出力電圧のフィードバックの増加分を組み合せた、標準的なブーストPFC法に基づいています。全ての信号は、柔軟性の最大化を提供するためにデジタル量に変換され、全てのキーとなるパラメータは、PMBus™インターフェースを介して、レポートおよび校正することができます。ADP1047/ADP1048は、ユーザに、システム性能の最適化、負荷範囲にわたる効率の最大化および製品を市場投入するための設計時間の短縮をもたらします。

ADP1047/ADP1048は、入力電圧、電流および電力の高精度なrms値を提供します。これらの情報は、PMBusインターフェースを介して、電源電圧のマイクロコントローラにレポートすることができます。

アプリケーション

  • AC/DC電源用アプリケーション

    - コンピュータ・サーバ&ストレージ
    - ネットワーク&通信関連のインフラストラクチャ
    - 工業および医療関連

特長と利点

  • 柔軟なデジタル力率補正(PFC)コントローラ
  • 単相用(ADP1047)、インターリーブおよびブリッジレス動作用(ADP1048
  • 真のrms AC電力量
  • 強化されたダイナミック応答特性
  • 軽負荷での効率性能の最適化:出力電圧校正
    周波数低減
  • 突入電流制御
  • EMI改善のためのスイッチング周波数の分散スペクトル
  • 外部周波数との同期
  • PMBus準拠インターフェース:
    プログラマブルなACラインの障害検出と保護
    プログラマブルな出力障害検出と保護
  • 高信頼性システム向けの広範囲な障害保護
  • 周波数範囲:30kHz~400kHz
  • 8kBのEEPROM内蔵
  • 使いやすいユーザ・インターフェース(GUI)を使用したプログラムが可能

ADP1048機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP1047/ADP1048: 正確な AC電力測定機能付きデジタル力率補正コントローラ (Rev 0, 09/2011) (pdf, 1781 kB)  データシート PDF
ADP1047/ADP1048: Digital Power Factor Correction Controller with Accurate AC Power Metering Data Sheet (Rev 0, 09/2011) (pdf, 1781 kB)  データシート PDF
AN-1145: ADP1047/ADP1048 Advanced Power Metering  (pdf, 212 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital Power Factor Correction with Accurate Power Metering
Featuring the ADP1048. See how to simplify the adoption of intelligent power management systems using a flexible, digitally-controlled PFC (power factor correction) engine, accurate input metering and GUI interface.
Videos HTML
ADP1048 Training Video
This video showcases a power factor correction platform that utilizes the ADP1048. Taken at APEC February 21, 2012.
Videos HTML
ADP1047-8 Documentation 評価用キット・マニュアル HTML
ADP1048 Bridgeless PFC Evaluation Kit  (pdf, 2706 kB)
This evaluation board features the ADP1048 in a switching power supply application. With the evaluation board and software, the ADP1048 can be interfaced to a PC via the computer's USB port. The software allows control and monitoring of the ADP1048 internal registers.
ユーザー・ガイド PDF
ADP1048 Bridgeless PFC Evaluation Kit  (pdf, 2706 kB)
This evaluation board features the ADP1048 in a switching power supply application. With the evaluation board and software, the ADP1048 can be interfaced to a PC via the computer's USB port. The software allows control and monitoring of the ADP1048 internal registers.
推奨電源回路例 PDF
PMBusTM搭載の次世代デジタル電源コントローラ「ADP1051」を発表 (19 Mar 2013) プレス・リリース HTML
先進デジタル電源コントローラ「ADP1046」を発表 (16 Apr 2012) プレス・リリース HTML
電力計測機能付き業界初のデジタル力率改善コントローラ「ADP1048」を発表 (18 Nov 2011) プレス・リリース HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP1047-8 Software
This software is used to program the ADP1047-8. It is truly graphic and interactive. Power design engineers with no prior programming experience can use the software to monitor and quickly adjust functions like PWM timings, frequency, filter settings, protection limits, etc.
評価用ソフトウェア HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP1048 600W Power PFC Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP1048-600-EVALZ 製品状況: 製造中 600W Evaluation Board $ 750.00 Yes -
ADP1048DC1-EVALZ 製品状況: 製造中 ADP1048 Daughter Card $ 200.00 Yes -
ADP-I2C-USB-Z 製品状況: 製造中 USB to I2C Connector $ 250.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる