シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM8695:  マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え等の機能を備えたADM695の後継デバイス

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM8690~ADM8695の監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーには多様な製品が揃っているため、マイクロプロセッサ・システムに求められるほとんどすべての仕様に対応できます。

ADM8690、ADM8692、ADM8694は8ピンDIPパッケージで提供され、以下の機能を備えています。

  1. パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時のパワーオン・リセット出力。VCCが1V以下の間、RESET出力をオンに維持
  2. CMOS RAM、CMOSマイクロプロセッサ、またはその他の低消費電力ロジックを対象とするバッテリのバックアップ切替え
  3. ウォッチドッグ・タイマー(オプション)が指定時間内にトグルされなかった場合にリセット・パルス生成
  4. 電源障害通知、電池残量不足検出、+5V以外の電源電圧監視のための1.3V閾値検出

ADM8691、ADM8693、ADM8695には16ピンDIPとSOP(TSSOPを含む)のパッケージがあります。このタイプはさらに以下の3つの機能を備えています。

  1. CMOS RAMまたはEEPROMの書込み保護
  2. リセット期間とウォッチドッグ・タイマーのタイムアウト時間が調節可能
  3. ウォッチドッグ・タイムアウト、バックアップ用バッテリへの切替え、VCC電圧不足状態の個別出力

特長と利点

  • ADM690、ADM691、ADM695とMAX690、MAX691、MAX695のアップグレード品
  • 全温度範囲で仕様を規定
  • 低消費電力:0.7mW
  • 高精度電圧モニタ
  • RESET出力はVCC=1Vまで有効
  • スイッチの低オン抵抗:0.7Ω(通常)、7Ω(バックアップ時)
  • 高い電流駆動能力:100mA
  • ウオッチドック・タイマー:100ms、1.6secあるいは調整可能
  • スタンバイ電流:400nA
  • 自動バッテリ・バックアップ電源へのスイッチング機能
  • チップ・イネーブル信号への超高速ゲーティング(3ns)
  • 電源喪失のための電圧モニタ
  • TSSOPパッケージを採用

ADM8695 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM8690/ADM8691/ADM8695: Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev C, 12/2011) (pdf, 357 kB)  データシート PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) その他 PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) その他 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
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
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM8695 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる