ADM8695
製造中マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え等の機能を備えたADM695の後継デバイス
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.16
Viewing:
製品情報
- ADM690、ADM691、ADM695とMAX690、MAX691、MAX695のアップグレード品
- 全温度範囲で仕様を規定
- 低消費電力:0.7mW
- 高精度電圧モニタ
- RESET出力はVCC=1Vまで有効
- スイッチの低オン抵抗:0.7Ω(通常)、7Ω(バックアップ時)
- 高い電流駆動能力:100mA
- ウオッチドック・タイマー:100ms、1.6secあるいは調整可能
- スタンバイ電流:400nA
- 自動バッテリ・バックアップ電源へのスイッチング機能
- チップ・イネーブル信号への超高速ゲーティング(3ns)
- 電源喪失のための電圧モニタ
- TSSOPパッケージを採用
ADM8690~ADM8695の監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーには多様な製品が揃っているため、マイクロプロセッサ・システムに求められるほとんどすべての仕様に対応できます。
ADM8690、ADM8692、ADM8694は8ピンDIPパッケージで提供され、以下の機能を備えています。
- パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時のパワーオン・リセット出力。VCCが1V以下の間、RESET出力をオンに維持
- CMOS RAM、CMOSマイクロプロセッサ、またはその他の低消費電力ロジックを対象とするバッテリのバックアップ切替え
- ウォッチドッグ・タイマー(オプション)が指定時間内にトグルされなかった場合にリセット・パルス生成
- 電源障害通知、電池残量不足検出、+5V以外の電源電圧監視のための1.3V閾値検出
ADM8691、ADM8693、ADM8695には16ピンDIPとSOP(TSSOPを含む)のパッケージがあります。このタイプはさらに以下の3つの機能を備えています。
- CMOS RAMまたはEEPROMの書込み保護
- リセット期間とウォッチドッグ・タイマーのタイムアウト時間が調節可能
- ウォッチドッグ・タイムアウト、バックアップ用バッテリへの切替え、VCC電圧不足状態の個別出力
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM8695ARWZ | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM8695ARWZ | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM8695ARWZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。