ADM8691
製造中マイクロプロセッサ監視回路
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.74
Viewing:
製品情報
- ADM690/ADM691/ADM695およびMAX691/MAX691/MAX695のアップゲレード製品
- 温度範囲全域にわたる仕様
- 低消費電力:0.7mW
- 高精度電圧モニター機能
- VCCが1Vになるまでリセット動作が可能
- スイッチの低オン抵抗:0.7Ω(通常)、7Ω(バックアップ時)
- 高い電流ドライブ能力:100mA
- ウォッチドッグ・タイマー:100ms、1.6secまたは調整可能
- スタンバイ電流:400nA
- 自動のバックアップ・バッテリ電源へのスイッチング機能
- チップ・イネーブル信号への極めて高速なゲーティング(3ns)
- 電源喪失のための電圧モニタ
- TSSOPパッケージで供給
ADM8690~ADM8695の監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーには多様な製品が揃っているため、マイクロプロセッサ・システムに求められるほとんどすべての仕様に対応できます。
ADM8690、ADM8692、ADM8694は8ピンDIPパッケージで提供され、以下の機能を備えています。
ADM8691、ADM8693、ADM8695には16ピンDIPとSOP(TSSOPを含む)のパッケージがあります。このタイプはさらに以下の3つの機能を備えています。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM8691ANZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADM8691ARNZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADM8691ARWZ | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADM8691ANZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM8691ANZ | ||
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADM8691ARNZ | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM8691ARWZ | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM8691ANZ | ||
| ADM8691ARNZ | ||
| ADM8691ARWZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。