シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM706:  マイクロプロセッサ監視回路:電圧監視用、+3V

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADM706P/R/S/TとADM708R/S/Tのマイクロプロセッサ監視回路は、3Vまたは3.3Vの電源電圧監視に適しています。

ADM706P/R/S/Tは、以下の機能を備えています。

  • パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時にRESET出力を生成する電源電圧監視回路。VCCが1V以下の間、リセット出力をオンに維持
  • ウォッチドッグ入力が1.6秒以内にトグルされなかった場合に作動する独立したウォッチドッグ監視回路
  • 電源障害通知、電池残量不足検出、追加電源電圧の監視のための1.25V閾値検出回路
  • バウンスを防止するアクティブ・ローのマニュアル・リセット入力(MR)。ADM706R、ADM706S、ADM706Tは、リセット閾値電圧が、それぞれ2.63V、2.93V、3.08V。ADM706Pのリセット閾値はADM706Rと同じ2.63V。ADM706Pはアクティブ・ハイのリセット出力も装備
  • ADM708R/S/Tは、以下の点でADM706R/S/Tと異なります。

  • ウォッチドッグ・タイマー機能がない
  • アクティブ・ロー出力に加えてアクティブ・ハイのリセット出力(RESET)がある

  • すべてのデバイスに8ピンDIPとナローSOICのパッケージがあります。

    特長と利点

    • 高精度電源電圧モニタ
      2.63V(ADM706P, ADM706R, ADM708R)
      2.93V(ADM706S, ADM708S)
      3.08V (ADM706T, ADM708T)
    • 100μAの消費電流
    • 200msのリセット・パルス幅
    • ノイズのないTTL/CMOSマニュアル・リセット入力(MR)
    • 独立したウォッチドッグ・タイマー1.6秒のタイムアウト(ADM705/ADM706)
    • リセット出力:
      アクティブ・ハイ(ADM706P)
      アクティブ・ロー (ADM706R/ADM706S/ADM706T)
      アクティブ・ハイ、アクティブ・ロー (ADM708R/ADM708S/ADM708T)
    • パワー・フェールまたは低バッテリ・ワーニングのための電圧モニタ
    • VCC=1Vまで有効なRESETを保証
    • MAX706P/R/SおよびMAX708R/S/Tのより優れたアップグレード

    ADM706機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績

    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  ADM706に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADM706ARZ(4.40V)」、「ADM706RARZ(2.63V)」、「ADM706SARZ(2.93V)」、「ADM706TARZ(3.08V)」」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。    無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM705/ADM706/ADM707/ADM708: Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev G, 03/2008) (pdf, 485 kB)  データシート PDF
    ADM706/ADM708: 3V、電圧モニタ、マイクロプロセッサ管理回路 (Rev C, 05/2008) (pdf, 576 kB)  データシート PDF
    ADM706/ADM708: 3 V, Voltage Monitoring Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev C, 05/2008) (pdf, 398 kB)  データシート PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
    システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
    Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    設計ツール&シミュレータ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM706 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD51/080Z-0REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - - Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM706AN 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.47 $ 1.96 N  成分表 PCN 購入
    ADM706ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.14 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    ADM706AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.47 $ 1.96 N  成分表 PCN 購入
    ADM706AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.96 N  成分表 PCN 購入
    ADM706AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.96 N  成分表 PCN 購入
    ADM706ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.14 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    ADM706ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    ADM706ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    ADM706PANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.14 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    ADM706PAR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.47 $ 1.96 N  成分表 PCN 購入
    ADM706PARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.14 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM706PARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    ADM706RAN 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.47 $ 1.96 N  成分表 PCN 購入
    ADM706RANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.14 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    ADM706RAR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.47 $ 1.96 N  成分表 PCN 購入
    ADM706RAR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.96 N  成分表 PCN 購入
    ADM706RAR-REEL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.96 N  成分表 PCN 購入
    ADM706RARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.14 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM706RARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    ADM706RARZ-REEL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    ADM706SAN 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.47 $ 1.96 N  成分表 PCN 購入
    ADM706SANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.14 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    ADM706SAR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.47 $ 1.96 N  成分表 PCN 購入
    ADM706SAR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.96 N  成分表 PCN 購入
    ADM706SARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.14 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM706SARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    ADM706TANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.14 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    ADM706TAR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.47 $ 1.96 N  成分表 PCN 購入
    ADM706TAR-REEL 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.96 N  成分表 PCN 購入
    ADM706TARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.14 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    ADM706TARZ-REEL 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる