ADM8692: マイクロプロセッサ監視回路:ウォッチドッグ機能、電源障害通知
ADM8690~ADM8695の監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーには多様な製品が揃っているため、マイクロプロセッサ・システムに求めら ...続きを見る
ADM8692: マイクロプロセッサ監視回路:ウォッチドッグ機能、電源障害通知
製品概要
ADM8690~ADM8695の監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーには多様な製品が揃っているため、マイクロプロセッサ・システムに求められるほとんどすべての仕様に対応できます。
ADM8690、ADM8692、ADM8694は8ピンDIPパッケージで提供され、以下の機能を備えています。
ADM8691、ADM8693、ADM8695には16ピンDIPとSOP(TSSOPを含む)のパッケージがあります。このタイプはさらに以下の3つの機能を備えています。
クイックリンク
- データシート Rev 0, 01/1999 (pdf 185kB)
- 英語データシート Rev A, 01/1999(pdf 471kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
マイクロプロセッサ監視回路:ウォッチドッグ機能、電源障害通知
Functional Block Diagram for ADM8692
| Part# | Reset Threshold Summary | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Backup-Battery Switch | Chip Enable Gating | Typ Watchdog Timeout (ms) | Package | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM8696 | 1.3V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP | µP Supv w/ Backup Batt Switch, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer, Pwr Fail& Watchdog Status | $2.72 |
| ADM8697 | 1.3V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP | µP Supv w/ CE Inputs, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer; Low Line, Pwr Fail&Watchdog Status | $2.72 |
| ADM696 | 1.3V (Adjustable) | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer, 100 mA Iout | $2.63 |
| ADM697 | 1.3V (Adjustable) | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv with CE Inputs, Adj Low Line V Monitor, Adj W-dog Timer, Low Line, Pwr Fail & W-dog Status | $2.63 |
| ADM692 | 4.4V | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP | µP Supervisor with Backup Battery Switchover, Watchdog, Power Fail Warning, Reset Generator | $2.42 |
| ADM692A | 4.4V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC | µP Supervisor w/ Battery Steering, Watchdog, Pwr Fail Warning, Active Low Reset, 250mA Iout | $1.68 |
| ADM693 | 4.4V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supervisor with Backup Battery Switchover, Watchdog, Pwr Fail Warning, 4.4V Threshold, 100mA | $2.73 |
| ADM693A | 4.4V | 140 (Adjustable) | Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supervisor w/ Backup Battery Switchover, Watchdog, Pwr Fail Warning, 4.4V Threshold, 250mA Iout | $1.85 |
| ADM8692 | 4.4V | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600 | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switch, Watchdog, Power Fail Flag, 4.4V Vth, Active Low Reset, 100mA Iout | $2.72 |
| ADM8693 | 4.4V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP | µP Supervisor w/ Backup Battery Switching, Watchdog, Pwr Fail Flag, 4.4V Vth, 100mA Iout | $2.72 |
| ADM800 | 4.4V & 4.65V | 140 (Adjustable) | Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Adj Reset &Watchdog Periods, CE Inputs, 4.4V/4.65V Threshold | $2.33 |
| ADM802 | 4.4V & 4.65V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Power Fail Flag, 4.4V/4.65V Threshold, 250mA Output Current | $2.23 |
| ADM805 | 4.4V & 4.65V | 140 | Active-High/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Watchdog, Power Fail Flag, 4.4V/4.65V Threshold, 250mA Iout | $2.23 |
| ADM690 | 4.65V | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600 | DIP | Supervisory Circuit w/ 4.65V Reset, Battery Switchover, Watchdog Timer, Power Fail Input | $2.42 |
| ADM690A | 4.65V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC, SOP | µP Supervisor with Backup-Battery Switchover, Watchdog Feature, Power-Fail Warning, 4.65V Threshold | $1.52 |
| ADM691 | 4.65V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes |