ADM696: マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、調節可能な電源電圧不足監視、調節可能なウォッチドッグ時間、低電源電圧、電源障害通知、ウォッチドッグ状態の出力、100mA出力電流
ADM696/ADM697の監視回路は、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行うフル機能のシングルチップ・ソリューションを提供します。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。
ADM696/ADM697には、16ピンDIPとSOPのパッケージがあ ...続きを見る
ADM696: マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、調節可能な電源電圧不足監視、調節可能なウォッチドッグ時間、低電源電圧、電源障害通知、ウォッチドッグ状態の出力、100mA出力電流
製品概要
ADM696/ADM697の監視回路は、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行うフル機能のシングルチップ・ソリューションを提供します。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。
ADM696/ADM697には、16ピンDIPとSOPのパッケージがあります。以下の機能を備えています。
ADM696/ADM697は、高度なエピタキシャルCMOSプロセスによって製造され、低消費電力(5mW)、超高速のチップ・イネーブル・ゲーティング(5ns)、そして高い信頼性を備えています。VCCが1V以下の間、RESET信号を維持します。また、電力切替え回路は電圧降下が最小となるように設計されており、外付けパス・トランジスタを追加することなく最大100mAの大出力電流を駆動できます。
クイックリンク
- 英語データシート Rev 0, 10/2002, (pdf, 409 kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
特長
- MAX696/MAX697の上位改良製品
- 全温度範囲で仕様を規定
- 調整可能なLOWライン電圧モニタ
- 電源OK/リセット時間遅延
- VCC=1Vまで有効なRESET
- ウォッチドッグ・タイマー:100ms、1.6sまたは調整可能
- 低スイッチオン抵抗:通常1.5Ω、バックアップ時20Ω
- 600nAのスタンバイ電流
- 自動バッテリ・バックアップ・スイッチング(ADM696)
- チップ・イネーブル信号の超高速ゲート動作(ADM697)
- 電源障害または低バッテリ警報用の電源モニタ
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、調節可能な電源電圧不足監視、調節可能なウォッチドッグ時間、低電源電圧、電源障害通知、ウォッチドッグ状態の出力、100mA出力電流
Functional Block Diagram for ADM696
| Part# | Reset Threshold (V) | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Backup-Battery Switch | Chip Enable Gating | Typ Watchdog Timeout (ms) | Package | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM696 | 1.3, Adjustable | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer, 100 mA Iout | $2.63 |
| ADM697 | 1.3, Adjustable | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv with CE Inputs, Adj Low Line V Monitor, Adj W-dog Timer, Low Line, Pwr Fail & W-dog Status | $2.63 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADM696 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM696AN | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 工業用 | $3.34 | 09/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM696ANZ | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 工業用 | $3.04 | 09/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM696AQ | 製造中 | 16 ld CerDIP | 16 | 工業用 | $5.90 | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM696AR | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $3.73 | 09/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM696AR-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | - | 09/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM696ARZ | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $3.39 | 09/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM696ARZ-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | - | 09/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM696SQ | 製造中 | 16 ld CerDIP | 16 | 軍用 | $6.79 | 09/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close