ADM695:  マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、調節可能なリセット期間

ADM690~ADM695の監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーには多様な製品が揃っているため、マイクロプロセッサ・システムに求められる ...続きを見る

ADM695:  マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、調節可能なリセット期間

製品概要

ADM690~ADM695の監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーには多様な製品が揃っているため、マイクロプロセッサ・システムに求められるほとんどすべての仕様に対応できます。

ADM690、ADM692、ADM694は8ピンDIPパッケージで提供され、以下の機能を備えています。

  • パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時のパワーオン・リセット出力。VCCが1V以下の間、RESET出力をオンに維持
  • CMOS RAM、CMOSマイクロプロセッサ、またはその他の低消費電力ロジックを対象とするバッテリのバックアップ切替え
  • ウォッチドッグ・タイマー(オプション)が指定時間内にトグルされなかった場合にリセット・パルス生成
  • 電源障害通知、電池残量不足検出、+5V以外の電源電圧監視のための1.3V閾値検出
  • ADM691、ADM693、ADM695には16ピンDIPとSOPのパッケージがあります。また、さらに以下の3つの機能を備えています。

  • CMOS RAMまたはEEPROMの書込み保護
  • リセット期間とウォッチドッグ・タイマーのタイムアウト時間が調節可能
  • ウォッチドッグ・タイムアウト、バックアップ用バッテリへの切替え、VCC電圧不足状態の個別出力
  • ADM690~ADM695のファミリーは、高度なエピタキシャルCMOSプロセスによって製造され、低消費電力(5mW)、超高速のチップ・イネーブル・ゲーティング(5ns)、そして高い信頼性を備えています。RESET信号は、VCCが1V以下のときにアサートされます。また、電力切替え回路は電圧降下が最小となるように設計されており、外付けパス・トランジスタを追加することなく最大100mAの大出力電流を駆動できます。

    特長

    • MAX690~MAX695の上位改良製品
    • 全温度範囲で仕様を規定
    • 低消費電力(5mW)
    • 高精度電圧モニタ
    • VCC=1Vまで有効なRESET
    • 低いスイッチON抵抗:通常1.5Ω、バックアップ時で20Ω
    • 高い電流駆動(100mA)
    • ウォッチドッグ・タイマー:100ms、1.6sまたは調整可能
    • 600nAのスタンバイ電流
    • 自動バッテリ・バックアップ電源スイッチング
    • チップ・イネーブル信号の超高速ゲート動作(5ns)
    • 電源障害監視用の電源モニタ

    Diagrams

    ADM695 Diagram
    Functional Block Diagram for ADM695

    仕様

    Backup-Battery Switch Yes
    Batt-Backup-Flg Yes
    Chip Enable Gating Yes
    Package DIP,SOIC
    Reset Threshold (V) 4.65
    Reset Output-Stage Active-High/Push-Pull,Active-Low/Push-Pull
    Min Reset Timeout (ms) 140 (Adjustable)
    Typ Watchdog Timeout (ms) 100,1600,adj.

    その他の製品を探す

    Part# Reset Threshold (V) Min Reset Timeout (ms) Reset Output-Stage Backup-Battery Switch Chip Enable Gating Typ Watchdog Timeout (ms) Package Product Description Price* (1000-4999)
    ADM690 4.65 35 Active-Low/Push-Pull Yes --- 100, 1,600 DIP Supervisory Circuit w/ 4.65V Reset, Battery Switchover, Watchdog Timer, Power Fail Input $2.42
    ADM690A 4.65 140 Active-Low/Push-Pull Yes --- 1,600 DIP, SOIC, SOP µP Supervisor with Backup-Battery Switchover, Watchdog Feature, Power-Fail Warning, 4.65V Threshold $1.52
    ADM691 4.65 35 (Adjustable) Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes Yes 100, 1,600, adj. DIP, SOIC Microprocessor Supervisor w/ Watchdog Timer, Reset Generator and Battery Steering $2.73
    ADM691A 4.65 140 (Adjustable) Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull Yes Yes 100, 1,600, adj. DIP, SOIC, SOP µP Supervisor with Battery Backup, Watchdog, Power Fail Indicator & Reset Generator $1.68
    ADM692 4.4 35 Active-Low/Push-Pull Yes --- 100, 1,600, adj. DIP µP Supervisor with Backup Battery Switchover, Watchdog, Power Fail Warning, Reset Generator $2.42
    ADM692A 4.4 140 Active-Low/Push-Pull Yes --- 1,600 DIP, SOIC µP Supervisor w/ Battery Steering, Watchdog, Pwr Fail Warning, Active Low Reset, 250mA Iout $1.68
    ADM693 4.4 35 (Adjustable) Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes Yes 100, 1,600, adj. DIP, SOIC µP Supervisor with Backup Battery Switchover, Watchdog, Pwr Fail Warning, 4.4V Threshold, 100mA $2.73
    ADM693A 4.4 140 (Adjustable) Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull Yes Yes 100, 1,600, adj. DIP, SOIC µP Supervisor w/ Backup Battery Switchover, Watchdog, Pwr Fail Warning, 4.4V Threshold, 250mA Iout $1.85
    ADM694 4.65 140 Active-Low/Push-Pull Yes --- 100, 1,600, adj. DIP µP Supervisor w/ Backup Battery Switching, Watchdog, Power Fail Flag, 4.65V Vth, 100mA Iout $2.53
    ADM695 4.65 140 (Adjustable) Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes Yes 100, 1,600, adj. DIP, SOIC µP Supv w/ Backup Batt Ckt, Adj RST Period, Adj Watchdog Period, CE Inputs, 4.65V Vth, 100 mA Iout $2.73
    ADM696 1.3, Adjustable 35 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes --- 100, 1,600, adj. DIP, SOIC µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer, 100 mA Iout $2.63
    ADM697 1.3, Adjustable 35 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull No Yes 100, 1,600, adj. DIP, SOIC µP Supv with CE Inputs, Adj Low Line V Monitor, Adj W-dog Timer, Low Line, Pwr Fail & W-dog Status $2.63
    ADM800 4.3, 4.55 140 (Adjustable) Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull Yes Yes 100, 1,600, adj. DIP, SOIC µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Adj Reset &Watchdog Periods, CE Inputs, 4.4V/4.65V Threshold $2.33
    ADM802 4.4, 4.65 140 Active-Low/Push-Pull Yes --- 1,600 DIP, SOIC µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Power Fail Flag, 4.4V/4.65V Threshold, 250mA Output Current $2.23
    ADM805 4.4, 4.65 140 Active-High/Push-Pull Yes --- 1,600 DIP, SOIC µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Watchdog, Power Fail Flag, 4.4V/4.65V Threshold, 250mA Iout $2.23
    ADM8690 4.65 35 Active-Low/Push-Pull Yes --- 100, 1,600 DIP, SOIC uP Supv Ckt, Watchdog Timer, Backup Battery Switching, 4.65V Reset Trip Voltage, 8-Pin DIP & SOIC $2.52
    ADM8691 4.65 35 (Adjustable) Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes Yes 100, 1,600, adj. DIP, SOIC, SOP µP Supv w/ Backup Batt Switch, Adj Reset Period, Adj Watchdog Period, 4.65V Trip point, 100 mA Iout $3.02
    ADM8692 4.4 35 Active-Low/Push-Pull Yes --- 100, 1,600 DIP, SOIC µP Supv w/ Backup Battery Switch, Watchdog, Power Fail Flag, 4.4V Vth, Active Low Reset, 100mA Iout $2.72
    ADM8693 4.4 35 (Adjustable) Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes Yes 100, 1,600, adj. DIP, SOIC, SOP µP Supervisor w/ Backup Battery Switching, Watchdog, Pwr Fail Flag, 4.4V Vth, 100mA Iout $2.72
    ADM8694 4.65 140 Active-Low/Push-Pull Yes --- 100, 1,600 DIP, SOIC µP Supervisor w/ Backup Battery Switch, Watchdog, Pwr Fail Flag, 4.65V Vth, 100mA Iout $2.72
    ADM8695 4.65 140 (Adjustable) Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes Yes 100, 1,600, adj. DIP, SOIC µP Supervisor w/ Backup Battery Switch, Adj Reset Period, Adj Watchdog Period, 4.65V Trip Voltage $2.19
    ADM8696 1.3, Adjustable 35 (Adjustable) Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes --- 100, 1,600, adj. DIP, SOIC, SOP µP Supv w/ Backup Batt Switch, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer, Pwr Fail& Watchdog Status $2.72
    ADM8697 1.3, Adjustable 35 (Adjustable) Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull No Yes 100, 1,600, adj. DIP, SOIC, SOP µP Supv w/ CE Inputs, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer; Low Line, Pwr Fail&Watchdog Status $2.72
    Sorted by Part#

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    販売代理店リストを見る