シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD22151G:  磁界トランスデューサ、リニア出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD22151は、リニアの磁界トランスデューサです。センサーは、パッケージ上面に垂直に印加された磁界に比例する電圧を出力します。

アプリケーション
自動車

  • スロットルの位置(開度)センス
  • ペダルの位置センス
  • サスペンション・ポジション・センス
  • バルブの開度センス
  • 工業用途
  • 絶対位置センス
  • 近接スイッチのポジション・センス
  • 特長と利点

    • ユニポーラまたはバイポーラ動作でオフセットの調整可能
    • 全温度範囲に渡って低オフセット・ドリフト
    • 広いレンジにわたるゲイン調整機能
    • 全温度範囲に渡って低ゲインドリフト
    • 調整可能な1次の温度補正
    • Vccに対してレシオメトリックな動作

    AD22151G機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD22151(参考): 磁気センサー、リニア出力 (Rev 0, 04/2002) (pdf, 75 kB)  データシート PDF
    AD22151G: Linear Output Magnetic Field Sensor Data Sheet (Rev A, 02/2003) (pdf, 264 kB)  データシート PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD22151G モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD22151YRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 2.82 $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入
    AD22151YRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 2.82 $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる