シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADATE302-02:  DCL、500MHz、デュアル、差動ドライブ/受信チャンネル、レベル設定DAC、パーピンPMUを集積

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADATE302-02は、ATEアプリケーション向けとしてドライバ、コンパレータ、アクティブ・ロード(DCL)、パーピンPMU、DCレベルのピン・エレクトロニクス機能を実行する全機能内蔵型のシングルチップ・ソリューションです。最大13.5Vの電圧を生成する能力を備えたHVOUTドライバとVHHバッファも内蔵しています。

ドライバは、データ・ハイ・モード、データ・ロー・モード、終端モードの3つのアクティブ状態と1つの禁止状態を特長としています。禁止状態と内蔵されたダイナミック・クランプを組み合わせることにより、高速のアクティブ終端が容易に実行されます。幅広い各種のテスト・デバイスに対処するために、出力電圧は-2.0~+6.0Vの範囲となっています。

ADATE302-02は、デュアルのシングルエンド・ドライブ/受信チャンネルまたはシングルの差動ドライブ/受信チャンネルとして使用できます。各チャンネルは、機能試験用の個別ピン対応の高速ウィンド・コンパレータ、並びにFVまたはFIおよびMVまたはMI機能を備えるパーピンPMUを特長としています。DCL機能に必要なすべてのDCレベルは、オンチップの14ビットDACによって生成されます。パーピンPMUは、高い精度を維持するためのオンチップ16ビットDACを特長とし、外付け部品数を最小限に抑えるために各種の抵抗を内蔵しています。

ADATE302-02はシリアル・バスを使用してすべての機能ブロックを設定し、デバイス温度をモニタするための温度センサを内蔵しています。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • 半導体試験システム
  • ボード試験システム
  • 計測器および特性評価装置
  • 特長と利点

    ドライバ

    • ハイ・インピーダンス・モードと内蔵クランプを備える3レベル・ドライバ
    • 高精度にトリミングされた出力抵抗
    • 低リーク電流モード(10nA未満、typ)
    • 電圧範囲:-2.0~+6.0V
    • 1.0ns(min)のパルス幅、1V終端

    コンパレータ

    • ウィンド・コンパレータおよび差動コンパレータ
    • 1GHzを越える入力等価帯域幅

    負荷

    • ±12mA(max)の電流出力能力

    ADATE302-02機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADATE302-02: 500 MHz Dual Integrated DCL with Differential Drive/Receive, Level Setting DACs, and Per Pin PMU Data Sheet (Rev A, 04/2009) (pdf, 1489 kB)  データシート PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADATE302-02 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADATE302-02BBCZ 製品状況: 製造中 CHIP SCALE BGA 84 TBD Tray, 260 $ 45.98 $ 39.08 Y  成分表 PCN 購入
    ADATE302-02BSVZ 製品状況: 製造中 TQFP 1.0 MM W/ THERMAL PAD 100 工業用 Tray, 90 $ 45.98 $ 39.08 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる