シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5560:  1.2A プログラマブル・デバイス・パワー・サプライ(DPS)、16ビット・レベル設定用DAC内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5560は、高性能、高集積のデバイス・パワー・サプライで、プログラマブルな強制電圧と計測レンジが含まれています。この製品は、アンプをドライブするために必要な、プログラマブル入力で設定できる、DACレベル、さらにクランピングおよびコンパレータ回路も内蔵しています。オフセットおよびゲイン修正は、内蔵のDAC機能に含まれています。多くのプログラマブルな計測電流範囲が可能となっており、5つの内部固定範囲と2つの外部カスタマ選択可能な範囲(EXTFORCE1とEXTFORCE2)があり、それぞれの供給可能電流は最大1.2Aと500mAとなっています。このような高電流レベルで可能な電圧範囲は、ヘッドルームと最大消費電力によって制限されます。1.2Aを超える電流範囲または高電流と高電圧の組み合わせは、パラレルまたは集合の複数DPSデバイスによって達成されることもできます。オープン・ドレインのアラーム出力は、過電流、過熱のイベント、または、SENSEまたはDUTGNDラインのどちらかのケルビン・アラームによって提供されます。

DPS機能は、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性を持つシンプルな3線式シリアル・インターフェースを介して、最大50MHzのクロック速度で制御します。


アプリケーション
  • 自動テスト装置(ATE)デバイス・パワー・サプライ

特長と利点

  • プログラマブル・デバイス電源(DPS)
    FV、MI、MV、FNMV機能
  • 5つの内部電流範囲(内蔵RSENSE)
    ±5µA、±25µA、±250µA、±2.5mA、±25mA
  • 2つの外部高電流範囲(extRSENSE)
    EXTFORCE1:±1.2 A(max)
    EXTFORCE2:±500 mA(max)
  • オフセットとゲインの補正レジスタ内蔵
  • プログラマブルなレベルを内蔵
    全て16ビットDACフォース、DAC、コンパレータDAC、クランプDAC、オフセットDAC、OSD DAC、DGS DAC
  • プログラマブルなケルビン・クランプとアラーム
  • スルーレート用フォースDACのランプ・モード
  • プログラマブルなスルーレート機能:1~0.3µV/µs
  • DUTGNDのケルビン・センシングとアラーム
  • 非対称動作の25 V FVレンジ(-22V/+25V以内)
  • 内蔵コンパレータ
  • 高電流のための集合使用が可能
  • ガード・アンプ
  • システムPMU接続機能
  • 電流クランプ機能
  • ダイ温度センサーとシャットダウン機能
  • ダイオード・サーマル・アレイの内蔵
  • 診断用抵抗によって内部ノードへのアクセスが可能

AD5560機能ブロック図

Of Note . . .

To request a datasheet please contact ATE.Info@analog.com.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5560: 1.2 A Programmable Device Power Supply with Integrated 16-Bit Level Setting DACs Data Sheet (Rev D, 08/2012) (pdf, 2255 kB)  データシート PDF
CN-0130: Integrated Device Power Supply (DPS) for ATE with Output Voltage Range 0 V to 25 V  (pdf, 231 kB) 実用回路 PDF
User Guide for the AD5560 Device Power Supply (DPS) with DACs
(Wiki Page)
ユーザー・ガイド HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5560 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格 RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5560JBCZ 製品状況: 製造中 CHIP SCALE BGA 72 商用 Tray, 348 - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5560JBCZ-REEL 製品状況: 製造中 CHIP SCALE BGA 72 商用 Reel, 2000 - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5560JSVUZ 製品状況: 製造中 64 lead TQFP_EP(10x10mm w/7.50 EP _T) 64 TBD Tray, 160 - Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5560JSVUZ-REEL 製品状況: 製造中 64 lead TQFP_EP(10x10mm w/7.50 EP _T) 64 TBD Reel, 1500 - Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5560 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5560EBUZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる