シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5520:  Per-pin Parametric Measurement Unit / Source Measure Unit

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD5520 is a single channel Per pin Parametric Measurement Unit (PPMU) for use in semiconductor automatic test equipment and precision measurement instruments. It contains programmable modes to force a pin voltage and measure the corresponding current or force a current and measure the voltage. The PPMU can force a voltage from -11 V to +11 V or currents up to ±4 mA. The device provides a force sense capability to ensure accuracy at the tester pin. A guard output is also available to drive the shield of a force/sense pair.

The AD5520 is available in a 64-lead LQFP package.

特長と利点

  • Force Voltage, Measure Current and Force Current, Measure Voltage functions
  • Output Voltage Range: ±11 V
  • Four Programmable Force/Measure Current Ranges: ±4 µA, ±40 µA, ±400 µA, ±4 mA
  • Measured Voltage Range: ±11 V
  • Extended Current Ranges: ±40 mA and ±160 mA with External Driver
  • Clamp Circuitry and Window Comparators On Board

Functional Block Diagram for AD5520

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5520: Per Pin Parametric Measurement Unit/Source Measure Unit Data Sheet (Rev B, 09/2005) (pdf, 507 kB)  データシート PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) その他 PDF
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5520 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5520EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる