シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADMP421:  iMEMS® マイクロフォン、全方向マイクロフォン、ボトム・ポート、デジタル出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADMP421は低価格、低消費電力、デジタル出力、ボトム・ポートの全方向のMEMSマイクロフォンです。ADMP421はMEMSマイクロフォン素子、出力アンプおよび4次のシグマ・デルタ変調器で構成されています。デジタル・インターフェースは、2つのマイクロフォンのPDM(パルス密度変調)出力を、シングル・クロックを用いて、シングル・データ・ライン上で時間的マルチプレクスさせることが出来ます。

ADMP421は高いSNRと高感度を備えているため、連距離でのアプリケーションにとっては優れた選択支となっています。ADMP421はフラットな広帯域周波数応答を備えており、高明瞭な自然音が結果として生じます。低消費電流とスリープモードは、ポータブル・アプリケーションにおいて、長いバッテリ寿命を可能とします。内蔵の粒子フィルタは高信頼性を提供します。ADMPは、TIA-のTelecommunications Telephone Terminal Equipment Transmission Requirements for Wideband Digital Wireline Telephones 標準に準拠しています。

ADMPは、非常に薄い3mm×4mm×1mmの表面実装パッケージを採用しています。これは、一切の感度劣化なしで、リフロー半田と互換となっています。これはハロゲン・フリーです。

アプリケーション

  • スマートフォン、多機能携帯電話
  • デジタル・ビデオ・カメラ
  • ブルートゥース・ヘッドセット
  • ビデオ電話
  • 電話会議システム

特長と利点

  • 小型、薄型3mm×4mm×1mm表面実装パッケージ
  • 高いSNR:61dBA
  • 高感度:-26dBFs
  • フラット周波数応答:100~15kHz
  • 低消費電流:650μA以下
  • 高PSRR特性:80dBFS
  • 4次シグマ・デルタ変調器
  • デジタルPDM出力
  • Sn/Pbと鉛フリーの半田処理に適合
  • RoHs/WEEE準拠

ADMP421 機能ブロック図

類似製品

Analog Devices has a selection of MEMS microphones with different interfaces, performance levels, and package sizes.

  • Consider ADMP401: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
  • Consider ADMP404: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
  • Consider ADMP405: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
  • Consider ADMP441: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I2S Digital Output
  • Consider ADMP504: UltraLow Noise Microphone with Bottom Port and Analog Output
  • Consider ADMP521: Ultra-Low Noise Microphone with Bottom Port and PDM Digital Output

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADMP421: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Digital Output Data Sheet  (Rev D, 11/2011) (pdf, 166 kB)  データシート PDF
AN-1140: マイクロフォン・アレイによるビームフォーミング  (pdf, 398 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1140: Microphone Array Beamforming  (pdf, 198 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1112: マイクロフォン仕様の説明  (pdf, 319 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1112: Microphone Specifications Explained  (PDF, 139 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1068: MEMS マイクロフォンのハンダ・リフロー処理  (pdf, 287 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1068: Reflow Soldering of the MEMS Microphone  (pdf, 119 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1003: アナログ・デバイセズのボトム・ポート MEMS マイクロフォンの実装と接続についての推奨事項  (pdf, 463 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1003: Recommendations for Mounting and Connecting Analog Devices, Inc., Bottom-Ported MEMS Microphones  (pdf, 118 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1124: Recommendations for Sealing Analog Devices, Inc., Bottom-Port MEMS Microphones from Dust and Liquid Ingress  (pdf, 111 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0078: iMEMS Digital Microphone Simplifies the Interface to a SigmaDSP Audio Codec  (pdf) 実用回路 PDF
Introducing iMEMS® Microphones
This video compares the ADMP401 Analog MEMS and the ADMP421 Digital MEMS with a BK Type 4939 Measurement microphone. High performance and reliability with 61dB A-weighted SNR and flat frequency response from 100Hz to > 12kHz.
Videos HTML
UG-183: Evaluation Board User Guide for ADMP421  (pdf, 81 kB)
EVAL-ADMP421Z-FLEX: Bottom-Ported Digital Output MEMS Microphone Evaluation Board
ユーザー・ガイド PDF
UG-118: EVAL-ADMP421Z Bottom Port Digital Output MEMS Microphone Evaluation Board User Guide  (pdf, 59 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.46 No.5  未発表論文から
 マイクロフォン感度の理解
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
MS-2275: Common Inter-IC Digital Interfaces for Audio Data Transfer  (pdf, 106 kB)
by Jerad Lewis, Applications Engineer, MEMS Microphone Group, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
A History of Consumer Microphones:  (pdf, 9034 kB)
The Electret Condenser Microphone Meets Micro-Electro-Mechanical-Systems (Accoustics Today, April 2009)
技術関連記事 PDF


そのサウンドをもっと美しく、もっと長く。アナログ・デバイセズのポータブル機器用オーディオIC群
メディア掲載一覧 HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Could software be used to eliminate competitor mics’ response peaks? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is a microphone with -37 dBV sensitivity better than a microphone with -42 dBV (lower) sensitivity? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why not design a mic with the highest sensitivity? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Due to open package, are there problems with humidity (condensation) when cooling down/heating up the device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can ADI MEMS mics be soldered to a flex PCB? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the recommended thickness of the PCB for the ADI MEMS mics? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Could direct soldering to a PCB cause vibration pickup by the mic? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can digital microphone PDM output be interfaced with I²S directly? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is -26 dBFS digital mic sensitivity higher than -42 dBV analog mic sensitivity? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Microphone Beamforming Simulation Tool (32-bit)  (zip)
Software tool for simulating the response of microphone beamforming arrays.
Design Tool ZIP
Microphone Beamforming Simulation Tool (64-bit)  (zip)
Software tool for simulating the response of microphone beamforming arrays.
Design Tool ZIP
ADMP421 IBIS model  (ibs)
IBIS model for ADMP421 simulation
IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Audio Codecs for the ADMP421

  • For a low power SigmaDSP codec with headphone driver and PLL, we recommend the ADAU1761.
  • For a low power SigmaDSP codec with mono speaker driver and PLL, we recommend the ADAU1781.
  • For a low power, 24-bit audio codec with headphone driver and PLL, we recommend the ADAU1361.
  • For a low power, 24-bit audio codec with a fixed-function tunable signal processor, we recommend the ADAU1381.
  • For a low power, multi-channel, 24-bit audio codec in a wafer level chip scale package, we recommend the ADAU1373.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADMP421 FLEX Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADMP421Z-FLEX 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 90.00 Yes -
ADMP421Z Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADMP421Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 70.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる