シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADXRS622:  ヨーレート・ジャイロスコープ、±250°/秒

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細

ADXRS622は、アナログ・デバイセズの表面マイクロマシーン・プロセス技術を採用し、必要なすべての電子回路をシングル・チップに集積した全機能装備の低価格角速度センサー(ジャイロスコープ)です。このデバイスは、信頼性が高い車載エアバッグ加速度センサーの製造に使用している大量生産向けBiMOSプロセスで製造しています。

ADXRS622は車載グレードのジャイロスコープで、ピン、パッケージ、温度範囲及び機能に関して、現在入手可能な工業用グレードのADXRS652ジャイロと、100%の互換性を備えています。車載グレードのジャイロスコープは、より広い最小/最大(min/max)仕様が保証されています。

出力信号RATEOUT(1B、2A)は、パッケージ上面に対して垂直な軸を基準とする角速度に比例した電圧です。出力は、リファレンス電源に比例して変動します。1本の外付けコンデンサで帯域幅を設定します。動作には、他にもコンデンサが必要です。

補償用に温度出力が備わっています。2つのデジタル・セルフ・テスト入力によってセンサーを電子機械的に励起し、センサーとシグナル・コンディショニング回路の両方の動作をテストします。ADXRS622は、7mm×7mm×3mmのBGAチップ・スケール・パッケージで提供しています


アプリケーション
  • 自動車のロールオーバー検出
  • 慣性計測器
  • プラットフォーム安定化

特長と利点

  • シングル・チップ、全機能内蔵型の角速度ジャイロスコープ
  • Z軸(ヨーレート)応答
  • 広い周波数レンジで高い振動除去
  • 2000gパワーの衝撃に対する耐性
  • リファレンス電源に比例して変動
  • 5V単電源動作
  • 105°Cでの動作
  • デジタル・コマンドによるセルフ・テスト
  • 超小型で軽量(0.15cc未満、0.5グラム未満)
  • 温度センサー出力
  • RoHS準拠
  • 車載アプリケーション向け品質評価済み

ADXRS622機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXRS622: ±250°/secのヨー・レートジャイロセンサー (Rev C, 09/2010) (pdf, 529 kB)  データシート PDF
ADXRS622: ±250°/sec Yaw Rate Gyroscope Data Sheet (Rev C, 09/2010) (pdf, 659 kB)  データシート PDF
AN-1049: Calibrating iMEMS® Gyroscopes  (pdf, 78 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-767: Using Absolute Output iMEMS® Gyroscopes with Ratiometric ADCs  (pdf, 43 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-150: Evaluation Board User Guide for ADXRS622  (pdf, 76 kB)
Evaluating the ±250°/Sec, Single Chip Rate Gyro
ユーザー・ガイド PDF
The Five Motion Senses: MEMS Inertial Sensing to Transform Applications
The introduction of robust, low-cost MEMS accelerometers and gyroscopes enables the incorporation of motion sensing into a greater variety of applications.
(Sensors, 1/1/2010
技術関連記事 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADXRS622 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADXRS622BBGZ 製品状況: 製造中 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工業用 Tray, 20 $ 30.61 $ 27.24 E  成分表 PCN 購入
ADXRS622BBGZ-RL 製品状況: 製造中 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工業用 Reel, 500 - $ 27.24 E  成分表 PCN 購入
ADXRS622WBBGZA 製品状況: 製造中 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工業用 Tray, 20 $ 0.00 $ 0.00 E  成分表 PCN お問い合わせ
ADXRS622WBBGZA-RL 製品状況: 製造中 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工業用 Reel, 500 - $ 0.00 E  成分表 PCN お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADXRS622 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXRS622Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 50.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる