シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADXRS649:  ジャイロスコープ、±20,000°/sec、高速スタート、振動除去機能

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

低ノイズで振動除去機能を持つヨーレート・ジャイロ・スコープのADXRS64Xファミリーは、ADXRS62Xファミリーを使った既存の設計をアップグレードした性能で置き換えることができます。

ADXRS649は、ADXRS62Xファミリーとピンおよびパッケージで互換性があり、±20,000°/secの検出可能な回転センシングの最も高いレートと高速パワー・サイクルのための高速スタート・アップ(3ms)時間を提供します。この測定範囲は、外付け抵抗を追加することで、±50,000°/secまで拡張できます。このことは、特別に広い測定範囲を必要とするようなアプリケーションにとって、最適となります。

ADXRS649は全機能内蔵の角レート・センサー(ジャイロスコープ)で、アナログ・デバイセズで特許収得した量産向けBiMOS表面マイクロマシン・プロセスを用いており、ワンチップ上に全機能を内蔵しています。斬新で、差動のクワッド・センサ設計は、直線的な加速度の影響を除去するため、ADXRS649は、ショックや振動のあるよう厳しい環境内でのレート・センシングを提供することが可能となっています。

出力信号、RATEOUT(B1;A2)、はパッケージの上面の垂直軸に対する角速度に比例した電圧となっています。出力は、供給されるリファレンス電圧に対して、レシオメトリックとなっています。帯域幅を設定するために、外付けコンデンサが使われます。測定範囲は、外付け抵抗を追加することで、±50,000°/secまで拡張できます。

低い消費電流(3.5mA)は、非常に低い消費電力を可能とし、超高速のスタートアップ(3ms)性能のため、ジャイロの高速なパワー・サイクリングを可能とします。一秒間当たり10サンプルで、CR2032コイン型セル(バッテリ)で、ADXRS649は3ヶ月間に渡って、電力供給できます。

補償技術にための、温度出力が提供されます。2つのデジタル自己テスト入力は、センサーおよびその信号処理回路の両方の適切な動作をテストするために、電子機械的にセンサーを励起します。ADXRS649は、7mm×7mm×3mmのCBGAチップ・スケール・パッケージ)を採用しています。

アプリケーション
  • スポーツ診断器具
  • 工業用アプリケーション
  • プラットホームの安定化
  • 高速タコメータ(回転計)

特長と利点

  • 広い周波数にわたって高い振動の除去
  • 超高速スタートアップ:3ms
  • 計測範囲は±50,000°/secまで拡張可能
  • 10,000gのショック耐性
  • レファレンス電圧に対してレシオメトリックな動作
  • 5Vの単電源動作
  • Z軸(ヨーレート)応答
  • 動作電圧範囲: -40℃~+105℃
  • デジタル・コマンドによる自己テスト機能
  • 超小型で超軽量(0.15cc以下、0.5g以下)
  • 温度センサー出力
  • RoHs準拠製品

ADXRS649 機能ブロック図

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADXRS649 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADXRS649 Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXRS649Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 90.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる