シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADXRS642:  ヨーレート・ジャイロ・スコープ、±250°/s、振動除去機能付

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

低ノイズで振動除去機能を持つヨーレート・ジャイロ・スコープのADXRS64Xファミリーは、ADXRS62Xファミリーを使った既存の設計をアップグレードした性能で置き換えることができます。

ADXRS642は、既存設計のADXRS62Xファミリーをアップグレード性能で置き換えることができ、振動および衝撃性能での改善をもたらしながら±250°/秒のレートを持っています。

ADXRS642は全機能内蔵の角レート・センサー(ジャイロスコープ)で、アナログ・デバイセズの表面マイクロマシン・プロセスを用いており、ワンチップ上に必要とする全ての電子回路を集積した低価格の角速度センサです。このデバイスに関する製造技術は、長年にわたってフィールドでの信頼性を提供してきた、特許収得の量産向けBiCMOSプロセスとなっています。

ADXRS642は工業用グレードのジャイロスコープで、ADXRS622とADXRS652とは100%のピン・パッケージ、温度および機能で互換となっています。-一方より優れた振動除去を提供します。出力信号、RATEOUT(1B;2A)、はパッケージの上面の垂直軸に対する角速度に比例した電圧となります。計測範囲は±250°/秒(min)で、出力は、供給されるリファレンス電圧に対して、レシオメトリックとなっています。動作にはその他外付けコンデンサは不要です。

補償技術にための、温度出力が提供されます。2つのデジタル自己テスト入力は、センサおよびその信号処理回路の両方の適切な動作をテストするために、電子機械的にセンサを励起します。ADXRS642は、7mm×7mm×3mmのBGAチップ・スケール・パッケージ)を採用しています。

アプリケーション

  • 工業用アプリケーション
  • 内部計測ユニット
  • 厳しいメカニカル環境
  • プラットフォーム安定化制御

特長と利点

  • シングル・チップ上に全機能内蔵のジャイロ・センサー
  • Z軸(ヨーレート)応答
  • 優れたバイアスの安定性:20°/時
  • 角ランダム・ウォーク:0.02°/√s
  • 広い周波数にわたって高い振動の除去
  • 10,000 gのショック耐性
  • レファレンス電圧に対してレシオメトリックな動作
  • 5Vの単電源動作
  • -40℃~+105℃動作範囲
  • 詳細については、データシートを参照してください。

ADXRS642 機能ブロック図

類似製品

  • ADXRS646: Higher-performance yaw rate gyroscope, pin-compatible with the ADXRS642
  • ADXRS450: Digital-output yaw rate gyroscope.

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADXRS642 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADXRS642 Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXRS642Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 70.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる