![]() ルーキーズ製品の特長は?
おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
発売後2年以内の製品から期待の製品を選択ルーキーズ製品のメリット
サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
充実した日本語サポート環境• 日本語データシート • ADXRS622に関するFAQ • 日本法人による優先的な技術サポート • 掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト) |
回転体の角速度に比例したアナログ電圧出力の加速度センサです。係数は外付け抵抗1本で変えることができます。慣性計測や台座安定化など、産業、民生を問わず活用できます。
サンプル請求
クイック有償サンプルルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「ADXRS622」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 無償サンプル弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADXRS622: ±250°/secのヨー・レートジャイロセンサー (Rev C, 09/2010) (pdf, 529 kB) | データシート | |
| ADXRS622: ±250°/sec Yaw Rate Gyroscope Data Sheet (Rev C, 09/2010) (pdf, 659 kB) | データシート | |
| AN-1049: Calibrating iMEMS® Gyroscopes (pdf, 78 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-767: Using Absolute Output iMEMS® Gyroscopes with Ratiometric ADCs (pdf, 43 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros (pdf, 135 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
UG-150: Evaluation Board User Guide for ADXRS622
(pdf, 76 kB)
Evaluating the ±250°/Sec, Single Chip Rate Gyro |
ユーザー・ガイド | |
|
The Five Motion Senses: MEMS Inertial Sensing to Transform Applications
The introduction of robust, low-cost MEMS accelerometers and gyroscopes enables the incorporation of motion sensing into a greater variety of applications. (Sensors, 1/1/2010 |
技術関連記事 | HTML |
| 厳しい振動下でも高い性能を提供するiMEMSジャイロセンサー「ADXRS64x」を発表 (09 Mar 2011) | プレス・リリース | HTML |
| Basic MEMS Terminology (pdf, 40 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 慣性センサーとは何ですか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 加速度センサーはどこで使用されていますか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ジャイロスコープはどこで使用されていますか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 慣性センサーの主な誤差源は何ですか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 慣性センサーの分解能の限界は何ですか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。