シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADXL203:  加速度センサー、2軸、±1.7g、高精度、iMEMS®

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
ADXL203製品紹介ビデオあります

ADXL103/ADXL203は、シグナル・コンディショニング済みの電圧出力を備えた高精度、低消費電力の単軸および2軸加速度センサーで、シングル・モノリシックICにすべての機能を搭載しています。ADXL103/ADXL203は、±1.7 gのフルスケール・レンジで加速度を計測し、動的加速度(振動など)と静的加速度(重力など)の両方を計測します。

ノイズ・フロアが110µg/ (typ)であるため、狭帯域(60Hz未満)を用いる傾き検出アプリケーションで1mg(0.06°の傾斜角度)より小さい信号を分解できます。 XOUTとYOUTのピンにそれぞれCXとCYのコンデンサを接続して、加速度センサーの帯域幅を選択します。アプリケーションに合 わせて、0.5~2.5kHzの帯域幅を選択できます。

ADXL103とADXL203は、5mm×5mm×2mmの8パッド・ハーメチックLCCパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 車両ダイナミック制御(VDC)/走行安定システム(ESP)システム
  • 電子シャシー制御
  • 電子ブレーキ
  • プラットフォームの安定化/レベリング
  • ナビゲーション
  • 警報器およびモーション検出器
  • 高精度の2軸傾き検出
  • 特長と利点

    • シングルICチップの高性能、単軸/2軸加速度センサー
    • 5mm×5mm×2mmのLCCパッケージ
    • 分解能:60Hz時で1mg
    • 低消費電力: VS=5Vで700µA(typ)
    • 高ゼロgバイアス安定性
    • 高感度精度
    • 温度範囲:-40~+125℃
    • X軸とY軸を0.1°(typ)内にアライメント
    • コンデンサ1個で帯域幅調整可
    • 単電源動作
    • 衝撃耐性:3500g
    • RoHS対応

    ADXL203回路図

    類似製品

    • ADXL103: Single-axis version of the ADXL203
    • ADXL213: PWM-output version of the ADXL203.

    Of Note ...

    New! Tighter specifications on sensitivity, cross-axis sensitivity, and non-linearity.
    Transitioning from the ADXL202 to the ADXL213/ADXL203

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品 の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性



    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  製品ビデオをご用意
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求


    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


       無償サンプル
    無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
    無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADXL103/ADXL203: 加速度センサー(1軸/2軸)、高精度、±1.7G (Rev 0, 05/2004) (pdf, 478 kB)  データシート PDF
    ADXL103/ADXL203: Precision ±1.7 g, ±5 g, ±18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS® Accelerometer Data Sheet (Rev E, 01/2014) (pdf, 336 kB)  データシート PDF
    AN-1057: 加速度センサーによる傾きの検出  (pdf, 543 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing  (pdf, 168 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0989: Transitioning from ADXL202 to ADXL213 or ADXL203  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0189: 2 軸加速度センサーを使った傾き測定  (pdf, 285 kB) 実用回路 PDF
    A MEMs based Tilt Sensing Solution with 1° Accuracy
    In this reference circuit, the output voltage of the ADXL203 dual axis accelerometer, produced by acceleration in the x- or y-axis, passes through buffers to attenuate and level shift the sensor outputs so they are at proper levels for conversion.
    Videos HTML
    Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    加速度センサー:ファンタジーと現実
    (Analog Dialogue 2009年5月)
    技術関連記事 HTML
    高精度加速度センサーの特性 (トランジスタ技術2008年掲載記事) 技術関連記事 HTML
    Transitioning from ADXL202 to ADXL213/ADXL203  (pdf, 62 kB) 参考文献 PDF
    高精度加速度センサーの特性 (トランジスタ技術2008年掲載記事) 技術資料 HTML
    加速度センサーの仕様 – 用語の定義 技術資料 HTML
    Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) その他 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADXL203 Simulink Model Simulinkモデル HTML
    CN-0189 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADXL203 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD22037Z 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Tube, 95 $ 0.00 $ 0.00 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD22293Z 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Tube, 95 $ 0.00 $ 0.00 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD22293Z-RL 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.00 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD22293Z-RL7 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Reel, 250 $ 0.00 $ 0.00 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADW22037Z 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Tube, 95 $ 0.00 $ 0.00 E  成分表 PCN お問い合わせ
    ADW22037Z-RL 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Reel, 3000 - - E  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
    ADW22037Z-RL7 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Reel, 250 - - E  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
    ADW22293ZA 製品状況: 最終購入可能日 8 ld LCC 8 工業用 Reel, 3000 - - E  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
    ADXL203CE 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Tube, 95 $ 16.82 $ 12.23 E  成分表 PCN 購入
    ADXL203CE-REEL 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Reel, 3000 - $ 12.23 E  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADXL203 Breakout Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADXL203EB 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 30.31 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる