シグナル・チェーンデザイナーに追加する

TMP01:  温度コントローラ(温度センサー)、低消費電力、プログラマブル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

TMP01は絶対温度に比例する電圧出力を生成し、デバイスの検出温度が規定の温度範囲を超えて上昇/低下するときに、2つの出力の1つから制御信号を供給する温度センサーです。ハイ/ローの温度トリップ・ポイントとヒステリシス(オーバーシュート)バンドはいずれも、ユーザが選択する外付け抵抗の値によって決定されます。大量生産用に、これらの抵抗はオンボードで提供しています。

TMP01は1個のバンドギャップ電圧リファレンス、マッチングのとれた一組のコンパレータで構成されています。電圧リファレンスは一定の2.5V出力を供給すると同時に、絶対温度に比例する電圧(VPTAT)を出力します。このVPTAT電圧は5mV/Kの高精度の温度係数を維持し、+25℃時に1.49V(公称値)となります。コンパレータは外部から設定する温度トリップ・ポイントとVPTATを比較し、対応するスレッショールドの1つを超えたときに、オープン・コレクタ出力信号を発生します。

ヒステリシスも外付け抵抗網により設定され、2.5V電圧リファレンスから供給されるトータル電流によってヒステリシスが決定されます。この電流はミラーリングされ、コンパレータがトリップした後で適切な極性のヒステリシス・オフセット電圧を生成するために使用します。2個のコンパレータを並列に接続しているため、ヒステリシスのオーバーラップは発生しません。また、隣接するトリップ・ゾーン間で誤った遷移が発生することもありません。

TMP01は、レーザ・トリミング製造技術と併せて独自の薄膜抵抗を採用しているため、定格温度範囲で優れた直線性と、±1℃(typ)の温度精度を維持します。オープン・コレクタ出力は20mAの電流シンク能力を備えているため、TMP01は制御リレーを直接駆動できます。+5V電源動作時の静止電流はわずか500µA(max)になります。

TMP01は8ピン・ミニDIP、SOICとTO-99パッケージで提供しています。

アプリケーション

  • 温度過熱/低下の検出とアラーム
  • ボード・レベルの温度センシング
  • 温度制御
  • 電子サーモスタット
  • 温度保護
  • HVACシステム
  • 工業用プロセス制御
  • 遠隔地センシング

TMP01機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
TMP01: Low Power Programmable Temperature Controller Data Sheet  (Rev E, 07/2009) (pdf, 252 kB)  データシート PDF
Celsius-to-digital thermometer works with remote sensor
By Elana Lian and Chau Tran, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技術関連記事 HTML
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
関連記事 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
TMP01 Setpoint Calculator 各種計算ツール HTML
TMP01 Setpoint Calculator 各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

TMP01 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
TMP01ES 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.95 $ 5.38 N  成分表 PCN 購入
TMP01ESZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.42 $ 4.90 Y  成分表 PCN 購入
TMP01ESZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
TMP01FJ 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 8 工業用 Tube, 100 $ 8.37 $ 7.57 N  成分表 PCN 購入
TMP01FPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.31 $ 3.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
TMP01FS 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.24 $ 2.93 N  成分表 PCN 購入
TMP01FSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.96 $ 2.67 Y  成分表 PCN 購入
TMP01FSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
TMP01FSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.67 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる