シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADT7316:  10ビット・デジタル温度センサー、クワッド電圧出力12ビットDAC、SPI/I2C®互換

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADT7316は、1個の10ビット温度 / デジタル・コンバータおよびクワッド12ビットDACを16ピンのQSOPパッケージに集積化しています。各デバイスは、温度をモニタし、読み出された温度値を0.25℃の分解能でデジタル信号に変換するバンドギャップ温度センサーと10ビットADCを内蔵し、電圧範囲+2.7~+5.5Vの単電源で動作します。DACの出力電圧範囲は0V~2VREFで、出力電圧セトリング・タイムは7μs(typ)です。SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSPインターフェース標準と互換の4線式シリアル・インターフェース、2線式のI2Cインターフェースの2つのシリアル・インターフェース・オプションがあります。各デバイスは、シリアル・インターフェースを介して制御するスタンバイ・モードを備えています。

4個の内蔵DACの電圧リファレンスは、内部で生成するか、または2本のリファレンス電圧ピン(2個を一組とする内蔵DACごとに各1本)より得ます。ソフトウェアLDAC機能または外部のLDACピンを使用して、すべてのDACの出力を同時にアップデートできます。ADT7316は、パワーオン・リセット回路を内蔵しています。この回路によって、パワーアップ時にDAC出力を0Vに設定し、有効な書込み動作が実行されるまで、この状態を確実に維持します。

ADT7316は幅広い電源電圧範囲、低電源電流、およびSPI/I2C互換のインターフェースを備えているため、パーソナル・コンピュータやオフィス用機器、家庭用機器などの各種アプリケーションに最適です。

アプリケーション

  • 携帯型のバッテリ駆動計測器
  • パーソナル・コンピュータ
  • 電気通信システム
  • 電子テスト装置
  • 家庭用機器
  • プロセス制御

特長と利点

  • ADT7316/ADT7317/ADT7318ファミリー
    - ADT7316-4個の12ビットDAC
  • バッファ電圧出力
  • 全コード範囲における単調性を設計により保証
  • 10ビット温度 / デジタル・コンバータを内蔵
  • 温度範囲:-40~+125℃
  • ±0.5℃の温度センサー精度
  • 電源電圧範囲:+2.7~+5.5V
  • DAC出力範囲:0V~2VREF
  • パワーダウン時の消費電流:1µA
  • 内部2.25VREFオプション
  • ダブルバッファ入力ロジック
  • バッファ付き / バッファなしの電圧リファレンス入力オプション

ADT7316 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADT7316/ADT7317/AD7318: 0.5C Accurate Digital Temperature Sensor and Quad Voltage Output 12-/10-/8-Bit DACs Data Sheet  (Rev B, 01/2007) (pdf, 3446 kB)  データシート PDF
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADT7316 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADT7316ARQZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 3.72 Y  成分表 PCN 購入
ADT7316ARQZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.72 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADT7316 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADT7316EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる