シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD592:  温度トランスデューサ、電流出力、高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD592は、絶対温度に比例した出力電流を提供する、2端子のモノリシック集積回路温度トランスデューサです。このトランスデューサは、広範囲の電源電圧で、高インピーダンスの温度比例型電流源(1μA/K)として機能します。設計の改良とICの薄膜抵抗のレーザ・ウエハー・トリミングにより、AD592は、同等の価格でこれまで達成できなかった絶対精度レベルと非直線性誤差を実現しています。

AD592は、従来型の温度センサー(サーミスタ、RTD、熱電対、ダイオードなど)を使用している温度-25~+105℃のアプリケーションで利用できます。プラスチック・パッケージのモノリシック集積回路は低価格であるため、総部品点数が少ない特定のアプリケーションと組み合わせると、AD592は、現在利用可能な最もコスト効率に優れた温度トランスデューサとなります。高価なリニア化回路、高精度電圧リファレンス、ブリッジ部品、導線抵抗測定、冷接点補償は不要です。

標準的なアプリケーション分野としては、機器の温度検出、自動車用の温度測定と温度制御、HVAC(暖房/換気/エアコン)システムの監視、工業用の温度制御、熱電対の冷接点補償、ボード・レベルでの電子機器の温度診断、計測機器での温度読み取りオプション、高精度電子機器の温度補正回路があります。AD592は、そのハイ・インピーダンスの出力電流により、長い配線長でも電圧降下と電圧ノイズに対して耐性があるため、リモートセンスアプリケーションで特に有用です。AD592は多重化が簡単にできます。信号電流はCMOSマルチプレクサで切り替えることができ、電源電圧はトライステートのロジック・ゲートでイネーブルにできます。

AD592はAN、BN、CNの3つの性能グレードで提供しています。すべてのデバイスは定格が-45~+125℃のプラスチックTO-92ケースに収められています。性能は-25~+105℃で仕様規定されており、チップでも提供できます。詳細については弊社にお問い合わせください。

特長と利点

  • 校正された高精度:0.5℃max@+25℃
  • 優れた直線性:0.15℃max(0℃~70℃)
  • 広い動作温度範囲:-25℃~+105℃
  • 単電源動作:+4V~+30V
  • 優れた信頼性と安定性
  • 高レベル出力:1μA/K
  • 2端子素子:温度入力/電圧出力
  • 最小限の自己加熱

AD592 ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD592に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
2端子の高精度温度トランスデューサです。出力は絶対温度に比例した電流出力で、直線性も高く使いやすくなっています。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD592BNZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD592: 低価格、高精度IC、温度トランスデューサ (Rev A, 07/1993) (pdf, 654 kB)  データシート PDF
AD592: Low Cost, Precision IC Temperature Transducer Data Sheet (Rev A, 07/1993) (pdf, 302 kB)  データシート PDF
AN-892: 温度計測の理論と実践上のテクニック  (pdf, 1150 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-892: Temperature Measurement Theory and Practical Techniques  (pdf, 733 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
関連記事 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
温度センサーのICには取り付け方向あるいは感度方向? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD592 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD592ACHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 210 $ 2.44 $ 2.44 Y  成分表 PCN 購入
AD592AN 製品状況: 製造中 3 ld TO-92 3 工業用 Tray, 100 $ 2.70 $ 2.10 N  成分表 PCN 購入
AD592ANZ 製品状況: 製造中 3 ld TO-92 3 工業用 Tray, 100 $ 2.46 $ 1.91 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD592BN 製品状況: 製造中 3 ld TO-92 3 工業用 Tray, 100 $ 8.39 $ 6.55 N  成分表 PCN 購入
AD592BNZ 製品状況: 製造中 3 ld TO-92 3 工業用 Tray, 100 $ 7.65 $ 5.97 Y  成分表 PCN 購入
AD592CN 製品状況: 製造中 3 ld TO-92 3 工業用 Tray, 100 $ 11.20 $ 9.39 N  成分表 PCN 購入
AD592CNZ 製品状況: 製造中 3 ld TO-92 3 工業用 Tray, 100 $ 10.20 $ 8.55 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる