シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD22103:  温度センサー、信号調整付き、電圧出力、3.3V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD22103はオンチップの信号調整を備えたモノリシック温度センサーです。0~+100℃の温度範囲にわたって動作するため、多くの3.3Vアプリケーションでの使用に理想的です。

信号調整により、トリミング、バッファリング、リニア化回路が不要になるため、システム設計を大幅に簡素化し、システムの全体的なコストを低減します。

出力電圧は温度×電源電圧に比例します(レシオメトリック)。出力振幅は、+3.3V単電源使用時に、0.25V(0℃)~+3.05V(+100℃)です。

レシオメトリックのAD22103は、アナログ / デジタル・コンバータ(ADC)にインターフェース接続することにより、安価で優れたソリューションになります。ADCの電源を、ADCとAD22103の両方のリファレンスとして使用すれば、高精度なリファレンスが不要となり、コスト削減になります。

特長と利点

  • 3.3V、単電源動作
  • 温度係数:28mV/℃
  • 温度計測範囲:100℃(0℃~100℃)
  • 精度:フルスケールの2.5%以上
  • 直線性:フルスケールの0.5%以上
  • 出力電圧は(温度×VS)に比例
  • 最小の自己加熱
  • 高電圧 / 低インピーダンス出力
  • 逆電圧保護

AD22103 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD22103: 3.3 V Supply, Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning Data Sheet  (Rev 0, 03/1996) (pdf, 224 kB)  データシート PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
関連記事 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) その他 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD22103 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD22103KRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 1.82 $ 1.52 Y  成分表 PCN 購入
AD22103KRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 $ 1.82 $ 1.52 Y  成分表 PCN 購入
AD22103KRZ-RL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD22103KTZ 製品状況: 製造中 3 ld TO-92 3 商用 Tray, 100 $ 1.65 $ 1.40 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる