ADM236L
製造中止RS-232トランシーバ、4ドライバ&3レシーバ、シャットダウン機能、イネーブル機能、低消費電力、+5V、100kbps、CMOS
製品情報
- +5V単電源動作
- EIA-232EおよびV.28規格に適合
- 120kbpsのデータ・レート
- DC/DCコンバータ内蔵
- 5V電源駆動で±9Vの出力振幅
- 外部1μFのコンデンサ
- 低消費電力シャットダウン:≤1μA
- ±30Vレシーバ入力レベル
- ラッチアップ・フリー
ライン・ドライバ/レシーバのADM2xxファミリーは、すべてのEIA-232-EおよびV.28通信インターフェース、特に±12Vを使用できないアプリケーションに適しています。ADM236L、およびADM241Lは、消費電力を5μW未満にまで削減できる低消費電力シャットダウン・モードを備えているため、バッテリ駆動の装置には最適です。ADM233Lは、外部コンポーネントを一切必要としないため、プリント基板のスペースが重要なアプリケーションに特に適しています。
ADM23xLファミリーでは、ADM239Lを除き、すべての製品が+5V単電源での動作に対応する2個のチャージ・ポンプ電圧コンバータを内蔵しています。この2個のコンバータは、+5V入力をRS-232出力レベルに必要な±10Vに変換します。ADM239Lは+5V電源と+12V電源で動作するよう設計されています。内部の+12~-12Vチャージ・ポンプ電圧コンバータで-12V電源を生成します。
ADM2xxLは、低消費電力、高速スルーレート、小型コンデンサ(1μF)での動作を提供するAD2xxファミリーの高度のアップグレード製品です。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。