ADM203

製造中止

High Speed, +5 V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receiver

Viewing:

製品情報

  • 120 kB Transmission Rate
  • ADM202: Small (0.1 µF) Charge Pump Capacitors
  • ADM203: No External Capacitors Required
  • Single 5 V Power Supply
  • Meets EIA-232-E and V.28 Specifications
  • Two Drivers and Two Receivers
  • On-Board DC-DC Converters
  • ±9 V Output Swing with 5 V Supply
  • Low Power BiCMOS: 2.0 mA ICC
  • ±30 V Receiver Input Levels
ADM203
High Speed, +5 V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receiver
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

技術記事 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品