ADM3491E
最終販売RS-485/RS-422トランシーバ、3.3V、±15kVESD保護、(全二重、12Mbps、DE/RE機能付き)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.79
製品情報
- TIA/EIAのRS-485/RS422に準拠
- RS-485の入力/出力ピンは±15 kV ESD保護
- データ・レート-ADM3490E/ADM3491E:12 Mbps
- 全二重
- バス上のノード数: 32
- レシーバ断線に対するフェールセーフ設計
- シャットダウン時は低消費電流(ADM3483E/ADM3486E/ADM3491Eのみ)
- ディセーブル時またはパワーオフ時は出力を高インピーダンスに維持
- コモン・モード入力範囲:-7 V~+12V
- サーマル・シャットダウン機能と短絡保護機能を内蔵
- 業界標準の75176ピン配置
- 14ピン SOIC パッケージを採用
ADM3483E/ADM3486E/ADM3488E/ADM3490E/ADM3491Eは、マルチポイント・バス伝送ライン上の全二重または半二重通信に適した、±15kVのESD保護を備えた低消費電力のデータ・トランシーバです。これらの製品は、平衡データ伝送用にデザインされ、TIA/EIA標準のRS-485とRS-422に準拠しています。ADM3483E/ADM3486Eは半二重のトランシーバで、差動ラインをシェアーしドライバとレシーバに関して別のイネーブル入力を備えています。全二重のADM3488E/ADM3490E/ADM3491Eトランシーバは専用の差動ライン・ドライバ出力とレシーバ入力を持っています。またADM3491Eはドライバとレシーバに対するイネーブル入力を備えています。
これらのデバイスは12kΩのレシーバ入力インピーダンスを持っているため、最大32個のトランシーバをバスに接続することができます。1つのドライバは常に1個だけしかイネーブルされないので、ディセーブルまたはパワー・ダウンされたドライバの出力はスリーステートになり、バスの過負荷を防止します。ADM3483E/ADM3486E/ADM3488Eのドライバ出力は、EMIと、不適切に終端されたバスからの反射によって引き起こされるデータ・エラーを軽減するためのスルーレート制限を備えています。レシーバは、フェイル・セーフ機能を持っているため、入力が無接続(フローティング)状態のときは、ロジック・ハイの出力レベルになります。バスの競合や出力の短絡による過度の電力消費は、サーマル・シャットダウン回路によって防止されます。これらのデバイスは、工業温度範囲にわたってで完全仕様化されており、狭幅8ピンと14ピン(ADM3491E)SOICパッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
ビデオ 2
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM3491EARZ | 14-Lead SOIC | ||
| ADM3491EARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADM3491EARZ | 製造中 | |
| ADM3491EARZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。