ADG3300: ロジックレベル変換器、8チャンネル双方向、低電圧1.15~5.5V
ADG3300は、8個の双方向チャンネルを備えた双方向ロジックレベル変換器です。本品は、低電圧DSP/コントローラおよび高電圧デバイス間のデータ転送などのマルチ電圧デジタル・システム・アプリケーションで使用できます。ADG3300のアーキテクチャにより、変換方向を設定するための信号を追加しなくても、双方向のロジックレベル変換を実行できます。
...続きを見るADG3300: ロジックレベル変換器、8チャンネル双方向、低電圧1.15~5.5V
製品概要
ADG3300は、8個の双方向チャンネルを備えた双方向ロジックレベル変換器です。本品は、低電圧DSP/コントローラおよび高電圧デバイス間のデータ転送などのマルチ電圧デジタル・システム・アプリケーションで使用できます。ADG3300のアーキテクチャにより、変換方向を設定するための信号を追加しなくても、双方向のロジックレベル変換を実行できます。
デバイスのA側ではVCCAに入力される電圧でロジックレベルを設定しますが、Y側ではVCCYでそのレベルを設定します。正しく動作させるため、VCCAを常にVCCYより低く設定します。デバイスのA側に入力されるVCCA互換のロジックレベルは、Y側ではVCCY互換のレベルとなります。同様に、デバイスのY側に入力されるVCCY互換のロジックレベルは、A側ではVCCA互換のレベルとなります。
イネーブル・ピンによって、Y側ピンのスリーステート動作を規定します。イネーブル・ピン(EN)をローにすると、A1~A8ピンは6kΩレジスタによって内部的にプルダウンされますが、Y端子は高インピーダンス状態のままとなります。ENピンはVCCA電源電圧を基準としており、通常の動作ではハイに駆動されます。
ADG3300は、コンパクトな20ピンTSSOPパッケージを採用しています。1.15~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、拡張温度範囲は-40~+85℃となっています。
アプリケーション
クイックリンク
- 英語データシート Rev 0, 05/2005, (pdf, 609 kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
| Part# | Data Rate (typ) | t Prop Delay (typ) | Bus Enable Time (typ) | VCC 1 (V) | Vcc 2 (V) | ICC1 (Max) | ICC2 (Max) | Pkg | Least # Pins | Temp Range (°C) | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG3123 | 100kbps | 80ns | n/a | Single(+25 to +30) | -5V to -10V | 151µA | 1µA | TSSOP | 20 | -40 to 85 | 8-Channel, CMOS-Logic-to-High-Voltage Level Translator | $2.33 |
| ADG3231 | 30Mbps | 4ns | n/a | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | SOT-23 | 6 | -40 to 85 | Single-Channel Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift | $0.43 |
| ADG3232 | 30Mbps | 3.5ns | 4ns | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2:1 Multiplexer Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift | $0.53 |
| ADG3233 | 30Mbps | 3.5ns | 4ns | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | MSOP, SOT-23 | 8 | -40 to 85 | Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, (Up/Down) Logic Level Translation, Bypass Switch | $0.57 |
| ADG3300 | 50Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 5µA | 5µA | TSSOP | 20 | -40 to 85 | Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator | $1.62 |
| ADG3301 | 50Mbps | 6ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | SC70 | 6 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, Single-Channel Bidirectional Logic Level Translator | $0.47 |
| ADG3308 | 60Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | CSP, TSSOP | 20 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel, Bidirectional, Logic Level Translator | $1.62 |
| ADG3304 | 60Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | CSP, TSSOP | 14 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 4 Channel, Bidirectional, Logic Level Translator | $0.97 |
| ADG3257 | 933Mbps | 100ps | 5ns | 5-3 | n/a | 1µA | n/a | QSOP | 16 | -40 to 85 | High Speed, 3.3 V/5 V Quad 2:1 Mux/Demux (4-Bit, 1 of 2) Bus Switch | $0.60 |
| ADG3245 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5, Single(+2.3 to +3.6) | n/a | 1µA | n/a | CSP, TSSOP | 20 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 8 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch | $0.72 |
| ADG3246 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | CSP, TSSOP | 24 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 10 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch | $0.75 |
| ADG3247 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | CSP, TSSOP | 40 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 16 Bit (Dual 8 Bit) , 2 Port Level Translator, Bus Switch | $0.99 |
| ADG3248 | 1.244Gbps | 225ps | n/a | 2.5 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SC70 | 6 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch in SC70 | $0.57 |
| ADG3249 | 1.244Gbps | 225ps | n/a | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 0.2mA | n/a | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch | $0.57 |
| ADG3241 | 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SC70 | 6 | -40 to 85 | 2.5V/3.3V, 1-Bit/2-Port, Level-Translating Bus Switch | $0.44 |
| ADG3242 | 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Common Control Level Translator Bus Switch | $0.57 |
| ADG3243 | 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch | $0.57 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADG3300 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG3300BRUZ | 製造中 | 20 ld TSSOP | 20 | 工業用 | $1.62 | 09/12/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADG3300BRUZ-REEL | 製造中 | 20 ld TSSOP | 20 | 工業用 | - | 09/12/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG3300BRUZ-REEL7 | 製造中 | 20 ld TSSOP | 20 | 工業用 | - | 10/24/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close