シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM485E:  RS-485/RS-422トランシーバ、5V、±15kV ESD保護、半二重(2.5Mbps)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM485E/ADM487E/ADM1487Eは、マルチポイント・バス伝送ラインによる半二重通信に適した±15kV ESD保護機能付きの5V、低消費電力のデータ・トランシーバです。この各製品は平衡型伝送ライン向けに設計され、TIA/EIA規格のRS-485およびRS-422に適合しています。 ADM487Eと ADM1487Eは、最大128のトランシーバを1つのバス上に接続可能な1/4ユニット負荷のレシーバ入力インピーダンスを備え、これに対してADM485Eは最大32のトランシーバを1つのバス上に接続できます。必ず1つのドライバのみをイネーブルにするため、ディスエーブルまたはパワーダウンされたドライバの出力をスリーステートにして、バスの過負荷を防止します。

不適切に終端されたバスからの反射が原因で発生するEMIやデータ・エラーを低減するために、ドライバ出力はスルーレートが制限されています。バス競合または出力短絡が原因で引き起こされる過度に高い消費電力は、サーマル・シャットダウン回路で防止されます。これらのデバイスは工業用温度範囲で仕様規定され、8ピンSOICパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • エネルギー/電力計測器
  • 照明システム
  • 工業制御
  • 通信
  • セキュリティ・システム
  • 計測機器
  • 特長と利点

    • TIA/EIA RS-485/RS-422規格に適合
    • RS-485 I/Oピン上でESD保護
    • ±15kVの人体モデル
    • データレート:2.5Mbps
    • 半二重オプション
    • 低スルーレートによるEMIの低減
    • 同相入力電圧範囲:-7~+12V
    • サーマル・シャットダウンおよび短絡保護
    • 8ピンSOICパッケージ

    ADM485E機能ブロック図

    Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    (Nominal) For IC being powered
    Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM485E/ADM487E/ADM1487E: 5 V, 15 kV ESD Protected Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers Data Sheet (Rev B, 10/2010) (pdf, 757 kB)  データシート PDF
    AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    Webcasts WEBCAST
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) その他 PDF
    Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) その他 PDF
    終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    ADM485E モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM485EARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.45 $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM485EARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Standard RS-485 Half-Duplex Evaluation Board, EVAL-RS485HDEBZ
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-RS485HDEBZ 製品状況: 製造中 Standard Half-Duplex RS-485 Evaluation Board $ 30.00 Yes -
    ADM1485ARZ 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.10 Yes -
    ADM1485JRZ 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 32 nodes, 0C to +70C $ 2.33 Yes -
    ADM1486AR 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3.03 No -
    ADM1486ARZ 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C $ 2.63 Yes -
    ADM1487EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 128 nodes, -40C to +85C $ 1.59 Yes -
    ADM3072EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.84 Yes -
    ADM3072EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.02 Yes -
    ADM3075EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.84 Yes -
    ADM3075EWYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C, Automotive $ 0.00 Yes -
    ADM3075EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.02 Yes -
    ADM3078EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.87 Yes -
    ADM3078EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.05 Yes -
    ADM3483ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.21 Yes -
    ADM3483EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 Yes -
    ADM3485ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.42 Yes -
    ADM3485EAR 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3.51 No -
    ADM3485EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.04 Yes -
    ADM3486EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 Yes -
    ADM3493ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.32 Yes -
    ADM483ARZ 製品状況: 製造中 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 0.76 Yes -
    ADM483EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.68 Yes -
    ADM4850ARZ 製品状況: 製造中 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
    ADM4851ARZ 製品状況: 製造中 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
    ADM4852ARZ 製品状況: 製造中 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
    ADM4853ARZ 製品状況: 製造中 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
    ADM4853WARZ-RL7 製品状況: 製造中 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C, Automotive - Yes -
    ADM485AR 製品状況: 製造中 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Not ROHS Compliant $ 2.85 No -
    ADM485ARZ 製品状況: 製造中 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2.47 Yes -
    ADM485EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.59 Yes -
    ADM485JRZ 製品状況: 製造中 5V, 5 Mbps, 32 nodes, 0 to +70C $ 1.86 Yes -
    ADM487EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.59 Yes -
    ADM487EWARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Automotive $ 3.18 Yes -
    ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる