シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM3488E:  RS485/422トランシーバ、3.3V、±15kV ESD保護、250ksps、全二重

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM3483E/ADM3486E/ADM348E/ADM3490E/ADM3491Eは、マルチポイント・バス伝送ラインでの全二重および半二重通信に適した±15kV ESD保護機能付きの3.3V、低消費電力のデータ・トランシーバです。これらの製品は平衡化伝送ライン向けに設計されており、TIA/EIA規格のRS-485およびRS-422に準拠しています。ADM3483E/ADM3486Eは半二重のトランシーバで、差動ラインを共有しておりドライバおよびレシーバに関しては別々のイネーブル入力を備えています。 全二重のADM3488E/ADM3490E/ADM3491Eは、専用の差動ラインのドライバ出力とレシーバ入力を備えています。またADM3491Eは、ドライバおよびレシーバに対して別々のイネーブル入力を備えています。

このデバイスには12kΩのレシーバ入力インピーダンスがあり、1つのバス上に最大32個のトランシーバを接続できます。常に1個のドライバのみをイネーブルにする必要があるため、ディスエーブルまたはパワーダウンされたドライバの出力をスリーステートにして、バスの過負荷を防止します。

不適切に終端されたバスの反射によって生じるEMIエラーやデータ・エラーを低減するために、ADM3488Eのドライバ出力はスルーレートが制限されています。レシーバはフェイル・セーフ機能を備え、入力のフローティング時にロジック・ハイレベルの出力が確実に得られます。サーマル・シャットダウン回路によって、バスの競合や出力の短絡による過度の電力消費を防止します。これらのデバイスは工業用温度範囲で仕様を規定し、8ピンおよび14ピンのナローSOICパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • パワー/エネルギー計測器
  • 通信
  • EMIの影響を受けやすいシステム
  • 工業制御
  • ローカル・エリア・ネットワーク
  • 特長と利点

    • TIA/EIA RS-485/RS-422規格に準拠
    • RS-485入出力ピン上で±15kVのESD保護
    • データレート:
      ADM3483E/ADM3488E:250kbps
    • 全二重および半二重オプション
    • 1つのバス上に最大32個のノードを接続可能
    • オープン回路、フェイル・セーフのレシーバ設計
    • ディスエーブルまたはパワーオフ時にハイ・インピーダンス状態に維持される出力
    • 同相入力電圧範囲:-7~+12V
    • サーマル・シャットダウンおよび短絡保護
    • 業界標準の75176ピン配置
    • 8ピンおよび14ピンのナローSOICパッケージ

    ADM3488E 機能ブロック図

    Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    (Nominal) For IC being powered
    Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM3483E/ADM3486E/ADM3488E/ADM3490E/ADM3491E: 3.3 V, ±15 kV ESD-Protected, Half- and Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers Data Sheet (Rev A, 10/2006) (pdf, 643 kB)  データシート PDF
    AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    Webcasts WEBCAST
    MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術関連記事 PDF
    MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術資料 PDF
    Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) その他 PDF
    Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) その他 PDF
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Standard RS-485 Full-Duplex (8-lead SOIC) Evaluation Board, EVAL-RS485FD8EBZ
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-RS485FD8EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 30.00 Yes -
    ADM3071EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 Yes -
    ADM3071EYRZ 製品状況: 最終購入可能日 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 Yes -
    ADM1490EBRZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2.44 Yes -
    ADM3074EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 Yes -
    ADM3074EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 Yes -
    ADM3077EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 Yes -
    ADM3077EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 Yes -
    ADM3488ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.21 Yes -
    ADM3488EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 Yes -
    ADM3490ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.42 Yes -
    ADM3490EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.65 Yes -
    ADM4854ARZ 製品状況: 製造中 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1.12 Yes -
    ADM4855ARZ 製品状況: 製造中 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1.12 Yes -
    ADM4856ARZ 製品状況: 製造中 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1.12 Yes -
    ADM4857ARZ 製品状況: 製造中 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1.12 Yes -
    ADM488ABRZ 製品状況: 製造中 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.91 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる