シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM2484E:  RS-485トランシーバ、5kV信号絶縁、500kbps、ESD保護、半二重/全二重

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM2484Eは、マルチポイント伝送ラインによる高速、半二重または全二重通信に適した±15kV ESD保護の絶縁型データ・トランシーバです。トランスミッタ出力とレシーバ入力が同じ伝送ラインを共有し、半二重動作を行います。トランスミッタ出力ピンYはレシーバ入力ピンAと外部でリンクし、トランスミッタ出力ピンZはレシーバ入力ピンBと外部でリンクします。

ADM2484Eは平衡型伝送ライン向けに設計され、ANSI/TIA/EIA RS-485-A-1998およびISO 8482:1987(E)規格に適合しています。このデバイスはアナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用し、3チャンネル・アイソレータ、スリーステートの差動ライン・ドライバ、差動入力レシーバをシングル・パッケージに内蔵しています。差動のトランスミッタ出力とレシーバ入力は、人体モデル(HBM)を使用して最大±15kVの保護を行う静電気放電回路を特長としています。このデバイスのロジック・サイドは5Vまたは3.3V電源で動作し、バス・サイドは3.3Vの絶縁電源が必要です。出力の短絡、およびバス競合によって消費電力が過度に増加する状況の発生を防止するために、このデバイスには電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能を備えています。

アプリケーション

  • 絶縁型RS-485/RS-422インタフェース
  • 工業用回路
  • INTERBUS
  • マルチポイント・データ伝送システム
  • 特長と利点

    • 絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ、半二重または全二重動作設定が可能
    • RS-485入力/出力ピンに±15kVのESD保護
    • 500kbpsのデータレート
    • ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998およびISO 8482:1987(E)規格に適合
    • 5Vまたは3.3V電源動作に最適(VDD1
    • 高い同相トランジェント耐性:>25kV/μs
    • 真のフェイルセーフ・レシーバ入力
    • バス上に256ノードの接続可能
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 安全および規制の認可
      -UL規格認定
      -UL1577による1分間の500Vrms絶縁電圧
      -VDE認定
      -DIN V VDEV0884-10(VDE V 0884-10):2006-12 -絶縁強化、VIORM=849Vピーク
    • ワイドボディ、16ピンSOICパッケージ
    • 動作温度範囲:-40℃~+85℃

    ADM2484E機能ブロック図

    安全規格認証や適合の取得状況

    iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
    詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

    Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    (Nominal) For IC being powered
    Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM2484E: 500 kbps, ESD Protected, Half-/Full-Duplex, iCoupler, Isolated RS-485 Transceiver Data Sheet (Rev D, 03/2014) (pdf, 442 kB)  データシート PDF
    AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
    This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
    Webcasts WEBCAST
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    Webcasts WEBCAST
    UG-301: Evaluation Board for the ADM2484E 5 kV Signal Isolated, ESD Protected, 500 kbps, Half-/Full Duplex, iCoupler, Isolated RS-485 Transceiver  (pdf, 224 kB) ユーザー・ガイド PDF
    High-Performance Multichannel Power-Line Monitoring with Simultaneous-Sampling ADCs
    By Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 41, January 2007)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術関連記事 PDF
    MS-2127: iCoupler デジタル・アイソレータを太陽光発電用インバータに使用した設計  (pdf, 306 kB)
    標準的なセントラル・インバータ太陽光発電システムのインバータ・コントローラの筺体を開けると、デジタル・アイソレータが多くの箇所で使用されているのがわかります。これらにはゲート駆動信号の絶縁、電圧制御ループのデジタル帰還の絶縁、通信チャンネルの絶縁があります。ADI はこれらの設計ニーズに良く適合した製品を提供しています。
    技術関連記事 PDF
    Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
    By Flow Zhao, Design Engineer
    技術関連記事 PDF
    NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
    By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
    技術関連記事 PDF
    MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術資料 PDF
    iCoupler®デジタル・アイソレータ製品の出荷が10億チャネルを達成 (20 Sep 2013) プレス・リリース HTML
    Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
    Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) その他 PDF
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    その他 PDF
    Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) その他 PDF
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    ADM2484E モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM2484EBRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 3.54 $ 3.04 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM2484EBRWZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 400 $ 3.54 $ 3.04 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
    ADM2484E Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADM2484EEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる