シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM1490E:  RS-485トランシーバ、全二重、16Mbps、ESD保護、全二重

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM1490E / ADM1491Eは、±8kVのESD耐性を備えたRS-485トランシーバで、マルチポイント伝送ラインを使う高速全二重通信に最適なデバイスです。特にADM1490E / ADM1491Eは、最大16Mbpsまでのデータ・レートの通信を必要とする、モータ制御アプリケーション向けに設計されています。

ADM1490E / ADM1491Eは、平衡伝送線向けにデザインされ、TIA / EIA-485A-98に準拠しています。これらのデバイスは、同一バスに最大32ノードを使うRS-485動作を可能とするために、12kΩの受信入力インピーダンスを備えています。

差動の送信出力と受信入力は、ヒューマン・ボディ・モデル(HBM)を用いた±8kVまでの保護を提供するESD回路を特長としています。

ADM1490E / ADM1491Eは、5V単電源で動作します。バスへの接続や出力の短絡による過度の電力消費は、短絡保護とサーマル保護回路によって防止されます。短絡回路の防止回路は、フォルト条件下で最大出力電流±250mAに制限されます。ダイ温度が150℃以上になるとサーマル・シャットダウン回路が検出して、このような条件下では、ドライバ出力を強制的に高インピーダンスにします。

ADM1490E / ADM1491Eのレシーバは、フェイル・セーフ機能を持っているため、入力が無接続(フローティング)状態のときは、ロジック・ハイの出力レベルになります。ADM1490E / ADM1491Eは、極めて高速でしかもマッチングの取れたスイッチング時間を特長としています。最小ドライブ伝播遅延は、最大16Mbpsのデータ・レートでの伝送を可能とします、一方小さなスキューはEMI干渉を最小とします。

ADM1490E / ADM1491Eは商用および工業用温度範囲にわたって完全に仕様規定されています。ADM1490Eには2つのパッケージが用意されています。ナローボディ8ピンSOICと8ピンMSOPです。ADM1491Eも2つのパッケージが用意されています。ナローボディ14ピンSOICと10ピンMSOPです。

アプリケーション

  • RS-485 / RS-422インターフェース
  • 工業用フィールド・ネットワーク
  • 高データ・レートのモータ制御
  • マルチポイント・データ伝送システム
  • シングルエンド / 差動変換

特長と利点

  • 高速モータ制御アプリケーション用のRS-485 / RS-422全二重トランシーバ
  • データ・レート:16Mbps
  • RS-485の入力 / 出力ピンの±8kV ESD保護
  • ANSI / TIA / EIA-485A-1998に準拠
  • オープン回路に対するフェイル・セーフ機能
  • 5Vの電源アプリケーションに最適
  • 同一バスに32ノードが可能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • ADM1490Eパッケージ
    ナローボディ8ピンSOIC
    8ピンMSOPパッケージ
  • ADM1491Eパッケージ
    ナローボディ14ピンSOIC
    10ピンMSOPパッケージ

Functional Block Diagram for ADM1490E

Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(Nominal) For IC being powered
Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM1490E/ADM1491E: 16 Mbps, ESD Protected, Full-Duplex RS-485 Transceivers Data Sheet (Rev D, 02/2012) (pdf, 335 kB)  データシート PDF
AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
Webcasts WEBCAST
MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術関連記事 PDF
MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術資料 PDF
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) その他 PDF
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) その他 PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADM1490E モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM1490EBRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.41 $ 1.20 Y  成分表 PCN 購入
ADM1490EBRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.20 Y  成分表 PCN 購入
ADM1490EBRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.35 $ 1.15 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM1490EBRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.15 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Standard RS-485 Full-Duplex (8-lead SOIC) Evaluation Board, EVAL-RS485FD8EBZ
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-RS485FD8EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 30.00 Yes -
ADM3071EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 Yes -
ADM3071EYRZ 製品状況: 最終購入可能日 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 Yes -
ADM1490EBRZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2.44 Yes -
ADM3074EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 Yes -
ADM3074EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 Yes -
ADM3077EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 Yes -
ADM3077EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 Yes -
ADM3488ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.21 Yes -
ADM3488EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 Yes -
ADM3490ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.42 Yes -
ADM3490EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.65 Yes -
ADM4854ARZ 製品状況: 製造中 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM4855ARZ 製品状況: 製造中 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM4856ARZ 製品状況: 製造中 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM4857ARZ 製品状況: 製造中 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM488ABRZ 製品状況: 製造中 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.91 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる