シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM561:  RS-232トランシーバ、超低消費電力、アクティブ・ハイ・シャットダウン信号/アクティブ・ロー・レシーバ・イネーブル信号を提供

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM560/ADM561は、+3.3V単電源で動作するドライバ(4個)/レシーバ(5個)・インターフェース・デバイスで、EIA-232標準に準拠しています。DC/DCコンバータを内蔵しているため、±5V両電源は不要です。このDC/DCコンバータは、+3.3V入力電源から±6.6Vを内部で生成する電圧ダブラーと電圧インバータを内蔵しています。

ADM560/ADM561は、消費電力が5mWとかなり小さいため、バッテリなどの低電力源が要求されるアプリケーションに最適です。消費電力を0.66μWまで削減できるシャットダウン機能もあります。

ADM560は、アクティブ・ロー・シャットダウン信号とアクティブ・ハイ・レシーバ・イネーブル信号を提供します。シャットダウン・モードでも2つのレシーバはアクティブ状態のままであるため、ペリフェラル装置の監視は可能です。この機能により、ペリフェラル装置が通信を開始するまでシャットダウン状態を維持できます。アクティブ・レシーバからのアラートにより、プロセッサがADM560をシャットダウン・モードから解除します。

ADM561は、アクティブ・ハイ・シャットダウン信号とアクティブ・ロー・レシーバ・イネーブル信号を提供します。このデバイスのレシーバはすべて、シャットダウン時にディスエーブルになります。

ADM560/ADM561は、消費電力を最小限に抑えるCMOS技術で製造されています。本製品は、高度の過電圧保護機能とラッチアップ耐性を備えており、レシーバ入力は、最大±25Vに耐えることができます。トランスミッタ入力は3Vまたは5Vロジック・レベルから駆動できるため、3V/5V混合電源システムでの動作が可能です。

ADM560/ADM561は、28ピンSOと28ピンSSOPパッケージで提供しています。

特長と利点

  • RS-232とコンパチブル
  • 3Vまたは5Vロジックとともに動作
  • 超低消費電力CMOS:1.3mA動作
  • ローパワー・シャットダウン:0.2μA
  • シリアル・ポート・マウスに最適
  • 116kビット/秒のデータレート
  • 1μFのチャージ・ポンプ・コンデンサ
  • +3~3.6V単一電源
  • シャットダウン中に2個のレシーバがアクティブ(ADM560)

Functional Block Diagram for ADM561

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM560/ADM561: Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers Data Sheet  (Rev B, 09/2006) (pdf, 240 kB)  データシート PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技術関連記事 DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search 製品一覧 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM561 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM561JR 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 3.08 $ 2.78 N  成分表 PCN 購入
ADM561JRS 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Tube, 47 $ 3.19 $ 2.87 N  成分表 PCN 購入
ADM561JRS-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 2.93 N  成分表 PCN 購入
ADM561JRSZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 商用 Tube, 47 $ 2.81 $ 2.54 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM561JRSZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Reel, 1500 - $ 2.54 Y  成分表 PCN 購入
ADM561JRZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 2.67 $ 2.41 Y  成分表 PCN 購入
ADM561JRZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Reel, 1000 - $ 2.41 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる