| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADM5170: Octal, RS-232/RS-423 Line Driver Data Sheet (Rev 0, 10/1993) (pdf, 136 kB) | データシート | |
|
Interface Primer
(doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485 |
技術関連記事 | DOC |
|
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job. (Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008) (pdf, 196 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| RS-232 Products Brochure (Summer 2007) (pdf, 593 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。