シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM3312E:  RS-232トランシーバ、3ドライバ&3レシーバ、15kV ESD保護機能付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

+2.7Vの低い単電源で動作するADM3312Eは、3個のドライバと3個のレシーバを備えたシリアル・ポート・トランシーバで、EIA-232規格に完全準拠しています。チャージ・ポンプ型のDC/DCコンバータを内蔵しているため、両電源は不要です。このDC/DCコンバータは、電源から正電圧と負電圧を内部で生成する電圧トリプラと電圧インバータも内蔵しています。DC/DCコンバータはGreen Idleモードで動作します。このモードでは、負荷状態にかかわらず、チャージ・ポンプのオシレータをゲート制御でオン / オフすることにより、出力電圧を±7.25Vに維持します。また、ADM3312Eは、すべての入出力ピンに最大±15kVのESD保護機能を搭載しています。24ピンTSSOPパッケージ、または省スペース型の32ピンLFCSPパッケージで提供しています。

アプリケーション

  • 携帯電話 / データ・ケーブル
  • ラップトップ / ノートブック・コンピュータ
  • プリンタ
  • 周辺機器
  • モデム
  • PDA / 携帯用デバイス / パームトップ・コンピュータ

特長と利点

  • Green Idle™電力節約モード
  • 2.7~3.6V単電源動作
  • 3Vロジックで動作
  • 0.1~1μFチャージ・ポンプ・コンデンサ
  • 低EMI
  • 低消費電力シャットダウン:20nA
  • RS-232規格に完全準拠
  • データ速度:460kb/s
  • シャットダウン時に1個のレシーバがアクティブ状態を維持 (ADM3307E / ADM3311E / ADM3312E)
  • シャットダウン時に2個のレシーバがアクティブ状態を維持(ADM3310E)
  • ESD保護>15kV IEC1000-4-2
    (RS-232 I/O)
  • ESD保護>15kV IEC1000-4-2
    (CMOSとRS-232 I/O)(ADM3307E)
  • 車載アプリケーション向けの品質評価済

ADM3312E 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績

おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADM3312Eに関するFAQ
    •  日本法人による 優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADM3312EARUZ」については、チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、 myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度 かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM3311E: RS-232トランシーバ、15kV ESD保護、+2.7~+3.6V、Green Idle™内蔵 (Rev 0, 11/1999) (pdf)
大変申し訳ございませんが、ADM3307E/ADM3310E/ADM3312E/ADM3315Eの日本語版に関しましては、類似製品ADM3311Eの日本語版をご参照ください。
 データシート PDF
ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E: 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V Serial Port Transceivers with Green IdleTM Data Sheet (Rev I, 03/2013) (pdf, 1138 kB)  データシート PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技術関連記事 DOC
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (July 2002)  (pdf, 279 kB) 技術関連記事 PDF
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search 製品一覧 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM3312E モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM3312EACPZ 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Tray, 490 $ 1.72 $ 1.57 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM3312EACPZ-REEL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 PCN 購入
ADM3312EACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 1500 - $ 1.57 Y  成分表 PCN 購入
ADM3312EARU 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 1.87 $ 1.70 N  成分表 PCN 購入
ADM3312EARU-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.70 N  成分表 PCN 購入
ADM3312EARUZ 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 1.62 $ 1.47 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM3312EARUZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 2500 - $ 1.47 Y  成分表 PCN 購入
ADM3312EARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 - $ 1.47 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる