| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ADM3311E: RS-232トランシーバ、15kV ESD保護、+2.7~+3.6V、Green Idle™内蔵 (Rev 0, 11/1999) (pdf)
大変申し訳ございませんが、ADM3307E/ADM3310E/ADM3312E/ADM3315Eの日本語版に関しましては、類似製品ADM3311Eの日本語版をご参照ください。 |
データシート | |
| ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E: 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V Serial Port Transceivers with Green IdleTM Data Sheet (Rev I, 03/2013) (pdf, 1138 kB) | データシート | |
|
Interface Primer
(doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485 |
技術関連記事 | DOC |
| RS-232 Transceivers Applications Bulletin (July 2002) (pdf, 279 kB) | 技術関連記事 | |
|
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job. (Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Interface Parametric Search | 製品一覧 | HTML |
| RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008) (pdf, 196 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| RS-232 Products Brochure (Summer 2007) (pdf, 593 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。