シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM3222:  RS-232/V.28インターフェース・デバイス、シャットダウン機能、イネーブル機能、+3.3V、460kbps、高速、2チャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM3202/ADM3222/ADM1385は、+3.3V単電源で動作する高速2チャンネルRS-232/V.28インターフェース・デバイスです。ADM3222/ADM1385は低消費電力、シャットダウン機能を備えているため、バッテリ駆動の携帯型計測器に最適です。

ADM3202/ADM3222/ADM1385はEIA-232EとCCITT V.28仕様に準拠しており、最高230kbpsのデータ速度で動作します。4個の外部0.1μFチャージ・ポンプ・コンデンサを電圧ダブラー/インバータに使用し、+3.3V単電源での動作が可能になっています。

ADM3222/ADM1385には、イネーブル回路とシャットダウン回路が追加されています。EN入力は、レシーバ出力をスリーステートにする場合に使用できます。SD入力は、チャージ・ポンプ出力とトランスミッタ出力をパワーダウンするときに使用し、静止電流を1μA未満に削減します。レシーバはENを使ってディスエーブルにしない限り、シャットダウン中もイネーブル状態を維持します。

ADM3202には、16ピンDIP、ナローSO、ワイドSO、省スペースのTSSOPパッケージがあります。ADM3222には、18ピンDIP、18ピンSO、20ピンSSOP、20ピンTSSOPパッケージがあります。ADM1385は、20ピンSSOPパッケージを採用しており、LTC1385 CGとピン互換です。

特長と利点

  • 460 kbpsのデータ・レート
  • +3.3 Vで仕様を規定
  • EIA-232E規格に適合
  • MAX3222/32およびLTC1385の上位互換バージョン
  • 低消費電力シャットダウン(ADM3222EとADM1385)
  • 0.1μFチャージ・ポンプ・コンデンサ
  • DIP、SO、SOIC、SSOP、およびTSSOPパッケージ・オプション
  • IEC1000-4-2(801.2)に対応したESD保護(ADM3202の外部入/出ピンのみ)
    ±8kV:接触放電
    ±15kV:空気ギャップ放電

Functional Block Diagram for ADM3222

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM1385/ADM3202/ADM3222: RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、低消費電力、+3.3V (Rev 0, 04/1999) (pdf, 108 kB)  データシート PDF
ADM3202/ADM3222/ADM1385: Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers Data Sheet (Rev E, 07/2011) (pdf, 333 kB)  データシート PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技術関連記事 DOC
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (July 2002)  (pdf, 279 kB) 技術関連記事 PDF
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search 製品一覧 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM3222 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM3222AN 製品状況: 製造中 18 ld PDIP 18 工業用 Tube, 20 $ 1.75 $ 1.59 N  成分表 PCN 購入
ADM3222ANZ 製品状況: 製造中 18 ld PDIP 18 工業用 Tube, 20 $ 1.52 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM3222ARS 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 $ 1.75 $ 1.59 N  成分表 PCN 購入
ADM3222ARS-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 1.59 N  成分表 PCN 購入
ADM3222ARS-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 1.59 N  成分表 PCN 購入
ADM3222ARSZ 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 $ 1.52 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
ADM3222ARSZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
ADM3222ARSZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 500 $ 1.52 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
ADM3222ARU 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 1.75 $ 1.59 N  成分表 PCN 購入
ADM3222ARU-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.59 N  成分表 PCN 購入
ADM3222ARU-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.59 N  成分表 PCN 購入
ADM3222ARUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 1.52 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM3222ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
ADM3222ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
ADM3222ARW 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 工業用 Tube, 41 $ 1.75 $ 1.59 N  成分表 PCN 購入
ADM3222ARW-REEL 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.59 N  成分表 PCN 購入
ADM3222ARWZ 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 工業用 Tube, 41 $ 1.52 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM3222ARWZ-REEL 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 工業用 Reel, 1000 - $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
ADM3222ARWZ-REEL7 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 工業用 Reel, 400 - $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる