シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM3101E:  RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、3.3Vシングル・チャンネル、±15kVのESD保護付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM3101Eは、高速、シングル・チャンネルのRS-232/V.28トランシーバ・インターフェース・デバイスで、3.3Vの単電源で動作します。消費電力が低いため、バッテリ駆動の携帯型計測器に最適です。

ADM3101Eは、EIA/TIA-232EおよびCCITT V.28規格に準拠し、最大460kbpsのデータレートで動作します。

RS-232 (TOUTとRIN)とCMOS (TINとROUT)のすべての入出力は、ESD(静電放電)に対して保護されています(最大±15kVのESD保護)。

このデバイスは、I/Oピンに±15kVのESD保護があるため、電気的条件が過酷な環境やRS-232ケーブルを頻繁に着脱する場合に理想的です。

0.1µFの外付けチャージ・ポンプ・コンデンサを4個使用すれば、3.3V単電源で電圧ダブラ/インバータの動作が可能です。

ADM3101Eは、12ピンLFCSP、-40~+85℃の温度範囲で提供しています。

アプリケーション

  • 汎用RS-232データ・リンク
  • 工業用/電気通信用の診断ポート
  • 特長と利点

    • データレート:460kbps
    • TxとRxが1つずつ
    • EIA/TIA-232E仕様に適合
    • 0.1µFのチャージ・ポンプ・コンデンサ
    • 接触放電:±8kV
    • 気中放電:±15kV

    ADM3101E機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM3101E: 15 kV ESD Protected, 3.3 V Single-Channel RS-232 Line Driver/Receiver Data Sheet (Rev C, 07/2008) (pdf, 257 kB)  データシート PDF
    RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM3101E モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM3101EACPZ-250R7 製品状況: 製造中 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工業用 Reel, 250 $ 0.89 $ 0.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADM3101EACPZ-REEL 製品状況: 製造中 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工業用 Reel, 5000 - $ 0.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM3101EARQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 1.11 $ 0.89 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM3101EARQZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 0.89 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる