シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM242:  RS-232トランシーバ、2ドライバ&2レシーバ、シャットダウン機能、イネーブル機能、+5V、0.1µF、高速、200kbps

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM222/ADM232A/ADM242は、最大200kbpsの伝送速度を備える高速RS-232ライン・ドライバ/レシーバのファミリーです。+5V単電源で動作する高能率オンチップ・チャージ・ポンプは、小型の外部コンデンサ(0.1μF)を使用し、RS-232バイポーラ・レベルを達成できます。各デバイスは、RS-232ドライバとRS-232レシーバをそれぞれ2個内蔵しています。

デバイスは、低消費電力CMOSと高速バイポーラ回路を組み合わせた高度なミックスド・テクノロジー・プロセスのBiCMOSで製造しています。この技術に基づいて、最大200kbpsの伝送速度を実現し、静止電源電流を最小限に抑えて5mA未満にまで削減できます。

ADM232Aは、AD232およびADM232Lのピン互換の高速アップグレード製品です。16ピンDIPパッケージとナローおよびワイドの表面実装(SOIC)パッケージで供給しています。

ADM222は、追加のシャットダウン(SHDN)機能によってデバイスをディスエーブルにし、電源電流を0.1μAにまで削減できます。シャットダウン中は、すべてのトランスミッタ/レシーバ機能がディスエーブルになります。ADM222は、18ピンDIPパッケージとワイドの表面実装(SOIC)パッケージで供給しています。

ADM242は、シャットダウン(SHDN)機能とイネーブル(EN)機能を備えています。シャットダウン機能は、電源電流を0.1μAにまで削減できます。シャットダウン中、トランスミッタはディスエーブルになりますが、レシーバは正常に動作し続けます。イネーブル機能によってレシーバ出力をディスエーブルにでき、これによって共通バスを共有しやすくします。ADM242は、18ピンDIPパッケージとワイドの表面実装(SOIC)パッケージで提供しています。

特長と利点

  • 200kB/秒の転送レート
  • 小容量(0.1μF)値のチャージ・ポンプ用コンデンサ
  • +5V単電源動作
  • EIA-232-EおよびV.28規格に適合
  • 2個のドライバと2個のレシーバ
  • DC-DCコンバータを内蔵
  • +5V電源で±9Vの出力振幅
  • ±30Vのレシーバ入力レベル
  • MAX222/MAX232A/MAX242とピンコンパチブル

Functional Block Diagram for ADM242

ADM242 Diagram
Functional Block Diagram for ADM242

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM222/ADM232A/ADM242: High Speed, +5V, 0.1 F CMOS RS-232 Driver/Receivers Data Sheet  (Rev B, 11/2010) (pdf, 127 kB)  データシート PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技術関連記事 DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search 製品一覧 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM242 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格 RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM242AN 製品状況: 製造中 18 ld PDIP 18 工業用 Tube, 20 - N  成分表 PCN 購入
ADM242ANZ 製品状況: 製造中 18 ld PDIP 18 工業用 Tube, 20 - Y  成分表 PCN 購入
ADM242AR 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 工業用 Tube, 41 - N  成分表 PCN 購入
ADM242AR-REEL 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 18 工業用 Reel, 1000 - N  成分表 PCN 購入
ADM242ARZ 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 工業用 Tube, 41 - Y  成分表 PCN 購入
ADM242ARZ-REEL 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 工業用 Reel, 1000 - Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる