シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM238L:  RS-232トランシーバ、4ドライバ&4レシーバ、低消費電力、+5V、100kbps、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ライン・ドライバ/レシーバのADM2xxファミリーは、すべてのEIA-232-EおよびV.28通信インターフェース、特に±12Vを使用できないアプリケーションに適しています。ADM236L、およびADM241Lは、消費電力を5μW未満にまで削減できる低消費電力シャットダウン・モードを備えているため、バッテリ駆動の装置には最適です。ADM233Lは、外部コンポーネントを一切必要としないため、プリント基板のスペースが重要なアプリケーションに特に適しています。

ADM23xLファミリーでは、ADM239Lを除き、すべての製品が+5V単電源での動作に対応する2個のチャージ・ポンプ電圧コンバータを内蔵しています。この2個のコンバータは、+5V入力をRS-232出力レベルに必要な±10Vに変換します。ADM239Lは+5V電源と+12V電源で動作するよう設計されています。内部の+12~-12Vチャージ・ポンプ電圧コンバータで-12V電源を生成します。

ADM2xxLは、低消費電力、高速スルーレート、小型コンデンサ(1μF)での動作を提供するAD2xxファミリーの高度のアップグレード製品です。

特長と利点

  • +5V単電源動作
  • EIA-232EおよびV.28規格に適合
  • 120kbpsのデータ・レート
  • DC/DCコンバータ内蔵
  • 5V電源駆動で±9Vの出力振幅
  • 外部1μFのコンデンサ
  • 低消費電力シャットダウン:≤1μA
  • ±30Vレシーバ入力レベル
  • ラッチアップ・フリー

Functional Block Diagram for ADM238L

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM231L-ADM234L/ADM236L-ADM241L: 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers Data Sheet (Rev C, 04/2005) (pdf, 298 kB)  データシート PDF
AN-375: ADM2xxL Family for RS-232 Communications  (pdf, 351 kB)
Overview of ADM2xxL RS-232 Transceivers includes remote data acquisition system using the ADM241L and AD7701 Sigma-Delta ADC.
アプリケーション・ノート PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技術関連記事 DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search 製品一覧 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM238L モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格 RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM238LAN 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 - N  成分表 PCN 購入
ADM238LANZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 - Y  成分表 PCN 購入
ADM238LAQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 工業用 Tube, 15 - N  成分表 PCN 購入
ADM238LAR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 - N  成分表 PCN 購入
ADM238LAR-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - N  成分表 PCN 購入
ADM238LARZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 - Y  成分表 PCN 購入
ADM238LARZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - Y  成分表 PCN 購入
ADM238LJN 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 商用 Tube, 15 - N  成分表 PCN 購入
ADM238LJNZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 商用 Tube, 15 - Y  成分表 PCN 購入
ADM238LJR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 - N  成分表 PCN 購入
ADM238LJRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 - Y  成分表 PCN 購入
ADM238LJRZ-REEL 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 24 商用 Reel, 1000 - Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる