シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM2209E:  世界最小、スタンバイ機能付きデュアルRS-232ポート

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM2209Eは、シングル・チップの完全なデュアルRS-232 ポートで、6個のドライバと10個のレシーバを持っており、 EIA-232及びV.28の仕様を完全に満たしています。-12Vの 電源レールを供給できるオン・ボードのDC-DCコンバータ を備えているので、負電源が不要です。

ADM2209E 機能ブロック図

ADM2209E Dブロック図
ADM2209E 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM2209E: RS-232ポート、EMI/EMC対応、±15kV、ESD保護、スタンバイ機能、デュアル (Rev 0, 01/2000) (pdf, 124 kB)  データシート PDF
ADM2209E: EMI-/EMC-Compliant, ±15 kV ESD Protected, Dual RS-232 Port with Standby Data Sheet (Rev 0, 07/1999) (pdf, 142 kB)  データシート PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技術関連記事 DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search 製品一覧 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM2209E モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格 RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM2209EARU 製品状況: 製造中 38 ld TSSOP 38 工業用 Tube, 50 - N  成分表 PCN 購入
ADM2209EARU-REEL 製品状況: 製造中 38 ld TSSOP 38 工業用 Reel, 2500 - N  成分表 PCN 購入
ADM2209EARU-REEL7 製品状況: 製造中 38 ld TSSOP 38 工業用 Reel, 1000 - N  成分表 PCN 購入
ADM2209EARUZ 製品状況: 製造中 38 ld TSSOP 38 工業用 Tube, 50 - Y  成分表 PCN 購入
ADM2209EARUZ-REEL 製品状況: 製造中 38 ld TSSOP 38 工業用 Reel, 2500 - Y  成分表 PCN 購入
ADM2209EARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 38 ld TSSOP 38 工業用 Reel, 1000 - Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる