シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM211:  RS-232トランシーバ、4ドライバ&5レシーバ、0.1µF、+5V、200kbps、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ライン・ドライバ/レシーバのADM2xxファミリーは、すべてのEIA-232-EおよびV.28通信インターフェース、特に±12Vを使用できないアプリケーションに使用できます。ADM205、ADM211、およびADM213は、消費電力を5μW未満にまで削減できる低消費電力シャットダウン・モードを備えているため、バッテリ駆動の装置には最適です。ADM205は外部コンポーネントを一切必要としないため、プリント基板のスペースが重要な意味を持つアプリケーションに特に適しています。ADM213には、アクティブ・ロー・シャットダウン機能とアクティブ・ハイ・レシーバ・イネーブル制御機能があります。ADM213の2つのレシーバは、シャットダウン中でもアクティブな状態を維持します。この機能は、リング・インジケータの監視に役立ちます。

ADM2xxファミリーでは、ADM209を除き、すべての製品が+5V単電源での動作に対応する2個のチャージ・ポンプ電圧コンバータを内蔵しています。この2個のコンバータは、+5V入力をRS-232出力レベルに必要な±10Vに変換します。ADM209は+5V電源と+12V電源で動作するよう設計されています。内部の+12~-12Vチャージ・ポンプ電圧コンバータは、-12V電源を生成します。

特長と利点

  • 0.1μFから10μFのコンデンサ
  • 120kB/秒のデータ・レート
  • シャットダウン中に2個のレシーバをアクティブ(ADM213)
  • DC-DCコンバータを内蔵
  • +5V電源で±9Vの出力振幅
  • 低消費電力(15mW)
  • ローパワー・シャットダウン(≤5μW)
  • ±30Vのレシーバ入力レベル
  • ラッチアップなし
  • MAX205-211/213の上位互換バージョン

Functional Block Diagram for ADM211

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM206/ADM207/ADM208/ADM211/ADM213: 0.1 μF, 5 V Powered CMOSRS-232 Drivers/Receivers Data Sheet (Rev D, 05/2011) (pdf, 248 kB)  データシート PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技術関連記事 DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search 製品一覧 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM211 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格 RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM211AR 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 - N  成分表 PCN 購入
ADM211AR-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 1000 - N  成分表 PCN 購入
ADM211ARS 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 - N  成分表 PCN 購入
ADM211ARS-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 - N  成分表 PCN 購入
ADM211ARSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 - Y  成分表 PCN 購入
ADM211ARSZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 - Y  成分表 PCN 購入
ADM211ARZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 - Y  成分表 PCN 購入
ADM211ARZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 1000 - Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる