シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM208E:  RS-232トランシーバ、4ドライバ&4レシーバ、EMI/EMC準拠、±15kV ESD保護機能付き、230kbps

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM2xxEは、+5V単電源で動作する堅牢なRS-232/V.28インターフェース・デバイス・ファミリーです。このファミリーの製品は、厳しい電気環境での使用に適しており、放射レベルと耐性レベルの両方を含めてEUのEMC指令(89/336/EEC)に準拠しています。EM耐性としては、すべての入出力ラインでの±15kVを超えるESD保護(1000-4-2)、高速過渡バースト保護(1000-4-4)、および放射耐性(1000-4-3)があります。EM放射には、情報技術機器のEN55022、CISPR22に適合した放射性および伝導性エミッションがあります。

ファミリーのデバイスは、EIA-232EおよびCCITT V.28規格に準拠しており、最高230kbpsのデータ速度で動作します。

シャットダウンおよびイネーブル制御ピンを備えた製品もあります。

ADM211Eのシャットダウン機能は、チャージ・ポンプとすべてのトランスミッタおよびレシーバをディスエーブルにします。ADM213Eでは、チャージ・ポンプ、すべてのトランスミッタ、それに5個のレシーバのうち3個がディスエーブルとなります。残りの2つのレシーバはアクティブ状態のままであるため、ペリフェラル装置を監視できます。この機能により、ペリフェラル装置が通信を開始するまで本デバイスをシャットダウン状態にしておくことができます。プロセッサは、アクティブ・レシーバからのアラートにより、ADM213Eをシャットダウン・モードから解除できます。

+5V単電源で動作し、4個の外部0.1μFコンデンサが必要です。

ADM206Eは、24ピンSOパッケージで提供しています。ADM207EとADM208Eには、24ピンのDIP、SO、SSOP、およびTSSOPパッケージ、ADM211EとADM213Eは、28ピンSO、SSOP、およびTSSOPパッケージがあります。

ADM2xxE製品はすべて以前のADM2xx製品とピン互換性があるため、古い設計でも簡単にアップグレードできます。

Functional Block Diagram for ADM208E

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM206E-08E/ADM211E/ADM213E: RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、EMI/EMC対応、±15kV、ESD保護 (Rev B, 07/2000) (pdf, 187 kB)  データシート PDF
ADM206E/ADM208E/ADM211E/ADM213E: EMI/EMC Compliant, k 15 kV ESD-Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers Data Sheet  (Rev E, 09/2006) (pdf, 457 kB)  データシート PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技術関連記事 DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search 製品一覧 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM208E モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格 RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM208EAN 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 - N  成分表 PCN 購入
ADM208EANZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 - Y  成分表 PCN 購入
ADM208EAR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 - N  成分表 PCN 購入
ADM208EAR-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - N  成分表 PCN 購入
ADM208EARS 製品状況: 製造中 24 ld SSOP 24 工業用 Tube, 59 - N  成分表 PCN 購入
ADM208EARS-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SSOP 24 工業用 Reel, 1000 - N  成分表 PCN 購入
ADM208EARSZ 製品状況: 製造中 24 ld SSOP 24 工業用 Tube, 59 - Y  成分表 PCN 購入
ADM208EARSZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SSOP 24 工業用 Reel, 1000 - Y  成分表 PCN 購入
ADM208EARUZ 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 - Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM208EARUZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 2500 - Y  成分表 PCN 購入
ADM208EARZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 - Y  成分表 PCN 購入
ADM208EARZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる