シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM202E:  RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、EMI/EMC準拠、±15kV ESD保護

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADM202E/ADM1181Aは、+5V単電源で動作する堅牢な高速2チャンネルRS-232/V.28インターフェース・デバイスです。どちらの製品も、厳しい電気環境での使用に適しており、EM放射レベルとEM耐性レベルの両方を含めてEUのEMC指令(89/336/EEC)に準拠しています。EM耐性としては、すべての入出力ラインでの±15kVを超えるESD保護、高速過渡バースト保護(1000-4-4)、および放射耐性(1000-4-3)があります。EM放射には、情報技術機器のEN55022、CISPR22に適合した放射性および伝導性エミッションがあります。

ADM202E/ADM1181Aは、EIA-232EおよびCCITT V.28規格に準拠しており、最高230kbpsのデータ速度で動作します。

4個の外部0.1μFチャージ・ポンプ・コンデンサを電圧ダブラー/インバータに使用し、+5V単電源での動作になっています。

ADM202Eは、既存のADM202、ADM232L、またはMAX202E/MAX232Eソケットとピン互換の堅牢なアップグレード製品です。16ピンDIP、ナローSOおよびワイドSO、さらに省スペース型のTSSOPパッケージで提供しています。TSSOPパッケージは、SOICに比べて44%の省スペースとなります。

ADM1181Aは、LTC1181Aとピン互換の堅牢なアップグレード製品です。16ピンDIPおよび16ピンSOパッケージで提供してい
ます。

特長と利点

  • 89/336/EEC EMC勧告に適合
  • IEC1000-4-2(801.2)に対するESD保護
  • ±8kV:接点放電
  • ±15kV:空気ギャップ放電
  • ±15kV:人体モデル
  • 省スペ-スのTSSOPパッケ-ジで供給
  • 高速過渡バ-スト(EFT)耐性(IEC1000-4-4)
  • 低EMI輻射(EN55022)
  • 230kb/sデ-タ・レ-ト保証
  • MAX202E/232EとLT1181Aのプラグイン・アップグレ-ド

ADM202E機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM202E/ADM1181A: EMI/EMC準拠、±15kV、ESD保護、RS-232ライン・ドライバ/レシーバ (Rev C, 02/2005) (pdf, 522 kB)  データシート PDF
ADM202E/ADM1181A: EMI/EMC-Compliant, 15 kV, ESD-Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers Data Sheet  (Rev C, 02/2005) (pdf, 249 kB)  データシート PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技術関連記事 DOC
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (July 2002)  (pdf, 279 kB) 技術関連記事 PDF
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search 製品一覧 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) その他 PDF
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
ADM202E モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM202EAN 製品状況: 最終購入可能日 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 1.83 $ 1.71 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM202EANZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 1.58 $ 1.48 Y  成分表 PCN 購入
ADM202EARN 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Tube, 48 $ 1.83 $ 1.71 N  成分表 PCN 購入
ADM202EARN-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 2500 - $ 1.71 N  成分表 PCN 購入
ADM202EARN-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.71 N  成分表 PCN 購入
ADM202EARNZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Tube, 48 $ 1.58 $ 1.48 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM202EARNZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 2500 - $ 1.48 Y  成分表 PCN 購入
ADM202EARNZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.48 Y  成分表 PCN 購入
ADM202EARU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 1.83 $ 1.71 N  成分表 PCN 購入
ADM202EARU-REEL 製品状況: 最終購入可能日 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 1.71 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM202EARU-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.71 N  成分表 PCN 購入
ADM202EARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 1.58 $ 1.48 Y  成分表 PCN 購入
ADM202EARUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 1.48 Y  成分表 PCN 購入
ADM202EARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.48 Y  成分表 PCN 購入
ADM202EARW 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 1.83 $ 1.71 N  成分表 PCN 購入
ADM202EARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 1.58 $ 1.48 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる