シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG467:  SOICパッケージ採用の8チャンネル・プロテクタ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG467は8チャンネル・プロテクタです。このチャンネル・プロテクタは信号パスに直列に接続します。チャンネル・プロテクタは、信号パス内の過渡電圧から敏感な部品を通電の有無によらず保護します。このチャンネル・プロテクタは、チャンネルの保護機能が電源の有無によらず機能するため、電源シーケンスによりアナログ入力の保護を常に保証できないアプリケーションでの使用に最適です(例えばホット・インサーション・ラック・システム)。データ・シートのアプリケーション・セクションに、この機能の詳細と回路例が記載してあります。

ADG467は、両電源と単電源で動作することができます。チャンネルは、電源を接続するとオンになり、電源を切り離すとオフ(オープン)になります。±15 Vの電源で、ADG467のオン抵抗は50 Ω (typ)で、リーク電流は±1 nA (max)です。電源を切り離した場合の入力リーク電流は約±5 nA (typ)です。

特長と利点

  • ±40 Vまでの故障および過電圧保護
    - 電源オフ時に信号パスをオープン
    - 電源オン時の信号パス抵抗: RON
  • 電源最大定格: 44 V
  • 低いオン抵抗: 60 Ω (typ)
  • 小さいRON不一致(最大5 Ω )
  • パス電流リーク: +25°Cで最大1 nA
  • 低消費電力: 0.8µW (typ)
  • ラッチアップ保護機能を内蔵
  • 6ピンSOT-23/8ピンµSOICパッケージを採用

ADG467 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG467: Octal Channel Protectors Data Sheet (Rev B, 02/2011) (pdf, 313 kB)  データシート PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技術関連記事 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技術関連記事 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技術関連記事 HTML
Winning the Battle Against Latchup in CMOS Analog Switches
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 5, October, 2001)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Switch Parametric Search 製品一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG467 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG467BR 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 工業用 Tube, 41 $ 3.54 $ 2.77 N  成分表 PCN 購入
ADG467BR-REEL 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.77 N  成分表 PCN 購入
ADG467BR-REEL7 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 工業用 Reel, 400 $ 0.00 $ 2.77 N  成分表 PCN 購入
ADG467BRS 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 $ 3.54 $ 2.77 N  成分表 PCN 購入
ADG467BRS-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 2.77 N  成分表 PCN 購入
ADG467BRSZ 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 $ 3.07 $ 2.40 Y  成分表 PCN 購入
ADG467BRSZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 2.40 Y  成分表 PCN 購入
ADG467BRZ 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 工業用 Tube, 41 $ 3.22 $ 2.52 Y  成分表 PCN 購入
ADG467BRZ-REEL 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.52 Y  成分表 PCN 購入
ADG467BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 工業用 Reel, 400 $ 3.22 $ 2.52 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる