シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP5588:  モバイルI/Oエクスパンダ、QWERTYキーパッド・コントローラ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADP5588は、I/Oポートエクスパンダとキーパッド・マトリクス・エクスパンダで、大キーパッド・マトリクスとI/Oラインの拡張を必要とするQWERTYタイプフォン向けに設計された製品です。I/OエクスパンダICは、携帯電話プラットホームでのメイン・プロセッサで使えるGPIOの数に制限がある場合、解決策として使うことができます。

この小さな4×4mmパッケージのADP5588は、全てのキー・スキャニングとデコーディング、I2C®インターフェースと割り込み機能を介してキープレスとキーリリースをプロセッサに知らせるために必要な充分な電力を備えております。この製品によってメイン・プロセッサをキーパッド・モニタリング機能から開放します、その結果使用電流の最小限化、プロセッサの容量の増加を実現します。また、バッファ / FIFOとキー・イベント・カウンタ機能があります。このイベントカウンタは最大10回分のキーまたはオーバーフロー・ラップと割り込み機能などのGPIイベントを記録します。

ADP5588は、キープレスとキーリリース時の割り込みでトリガするかトリガしないか、オプションとしてキーロック機能も備えております。メイン・プロセッサとの全ての通信は、一つの割り込みラインと2つのI2C互換インターフェース・ラインを使って行われます。ADP5588は、最大で8列×10段(最大80キー)のマトリクスを持つキーパッド構成が可能です。

小型マトリクスのキーパッド・エクスパンダとして使う場合、未使用の列、段ピンは、汎用入力、出力または明かりセンサー入力として動作するように再構成することができます。R0、R1、R2、R3、R4、R5、R6、とR7はマトリクスの列ピンで、C0、C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、とC9は段ピンです。パワーアップ時、全ての列と段はGPIとして初期設定されていますので、キーパッド・マトリクス・エクスパンダ、GPOあるいは明かりセンサー入力なのか機能をプログラムする必要があります。さらに、キーパッドとGPIO機能に加えて、C8とC9は明るさセンサー入力として構成することができます。

キーパッドラインとして構成した場合、C8とC9ラインの機能はストレート・フォワードとなります。制御インターフェースは、これらのラインを、コンパレータ入力から切り離して、明るさセンサー・コンパレータをディスエーブルにして、これらのラインをキーパッド・マトリクスの段に接続します。明るさセンサー・コンパレータ入力として使う場合、制御インターフェースはこれらのピンをキーパッドから切り離して、コンパレータをイネーブルにして、これらのラインをコンパレータ入力に接続します。これらのピンを明るさセンサー入力として構成する場合には、2つの外部コンデンサー(0.1μF)が必要となります。GPIOとして使う場合、これらのピンは、キーパッドや明るさセンサー・インターフェースから切り離し、センサーのためのロジックで、明るさセンサー・コンパレータをディスエーブルにします。

アプリケーション

  • キーパッドとI/Oエキスパンダー(大規模キーパッド・マトリクスを必要とするQWERYタイプフォン用)

特長と利点

  • 18GPIOポートまたは10×8のキーパッド・マトリクス
  • GPIOはGPI、GPO、キーパッド列、キーパッド段として構成可能
  • 2つの明るさセンサー入力(C8、C9)
  • I2Cインターフェース
  • I2Cレジスタの読み出しはオートインクリメント
  • 動作電源範囲:1.8V~3.0V
  • キーパッドのロック機能
  • 割り込み用オープン・ドレイン出力
  • キー・プレス / キー・リリース割り込み
  • レベル・プログラマビリティを備えたGPI割り込み機能
  • プログラマブルなプル・アップ

ADP5588 機能ブロック図

Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Selection Vin (min) V Vout V   Find Solutions
Vin (max) V Iout A

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP5588: Mobile I/O Expander and QWERTY Keypad Controller Data Sheet (Rev C, 02/2012) (pdf, 531 kB)  データシート PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
Innovative Power Reduction Techniques Enable Handset Manufacturers to Provide Media Rich Devices
The demand for mobile devices with high-end features has been rapidly increasing. Features like text messaging, gaming, GPS navigation, web browsing and video playback on high resolution color displays are becoming the norm in today’s portable consumer electronics market.
(LED Journal, August/September 2009)
技術関連記事 HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
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
ADP5588 GPIO Linux Driver デバイスドライバ HTML
ADP5588 Input Keyboard and GPIO Linux Driver デバイスドライバ HTML
Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Selection Vin (min) V Vout V   Find Solutions
Vin (max) V Iout A
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP5588 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP5588-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 160.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる