シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADG3232:  レベル変換器、1.65~3.6V双方向レベル・シフト、2:1マルチプレクサ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG3232は、サブミクロン・プロセスに基づいて設計されたレベル変換器の2:1マルチプレクサであり、1.65Vという低い電源電圧で動作します。1.65~3.6Vの電源電圧範囲での動作を保証しています。2つの電源電圧で動作するため、双方向のレベル変換が可能です。すなわち、低い電圧を高い電圧に変換することも、またその逆も可能です。信号経路は単方向で、データはAからYにのみ流れます。

このタイプのデバイスは、異なる電源電圧レベルで動作するデバイス間の通信を必要とするアプリケーションで使用できます。

ADG3232は、そのピン数で最も小さいフットプリントのパッケージ1つに収められています。8ピンSOT23パッケージに必要なボード・スペースは、わずか8.26mm2です。

特長と利点

  • 1.65V~3.6Vの電源電圧で動作
  • 片方向の信号経路、双方向のレベル変換が可能
  • 小型8ピンSOT23パッケージ
  • 短絡回路保護機能
  • LVTTL / CMOS互換入力

ADG3232 機能ブロック図
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
ADG3232: Low Voltage 2-1 Mux Level Translator Data Sheet (Rev A, 07/2003) (pdf, 490 kB)  データシート PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
CMOS Switches Offer High Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技術関連記事 PDF
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技術関連記事 HTML
Bus Switches for Speed, Safety, and Efficiency: What They Are and What You Should Know About Them.
Bus switches are characterized by sub-nanosecond propagation delay and fast switching, and are designed for connecting to high-speed digital buses. They are ideally suited for voltage translation, hot swapping, hot plug, bus- or capacitance isolation, and many other applications. The key features that make them suitable for so many different applications include low on-resistance, low capacitance, and low propagation delay.
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) 製品一覧 PDF
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
ADG3232 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG3232BRJ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 10000 - - N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADG3232BRJ-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.53 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADG3232BRJZ-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 - - Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる