シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7400:  絶縁型シグマ・デルタ(ΣΔ)変調器

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7400*は、アナログ・デバイセズのiCoupler® 技術をベースとするデジタル・アイソレータを内蔵し、アナログ入力信号を高速の1ビット・データ・ストリームに変換する2次のΣΔ(シグマ・デルタ)型変調器です。5Vの電源で動作し、±200mV(±320mVフルスケール)の差動入力信号を受け入れます。アナログ入力がアナログ変調器によって連続的にサンプリングされるため、サンプル&ホールド回路を外付けする必要がありません。入力情報は、10MHzのデータレートで1の値のコード密度として出力ストリームの中に含まれます。適切なデジタル・フィルタを使用することによって、オリジナルの情報を再構成できます。シリアルI/Oでは、5Vまたは3Vの電源(VDD2)を使用できます。

シリアル・インターフェースはデジタル絶縁されます。高速CMOSとモノリシックの空心トランス技術の組合せにより、オンチップのアイソレータ回路はフォトカプラなどのデバイスに比べて大幅に優れた性能特性を発揮します。また、リファレンスも内蔵しています。AD7400は16ピンSOICパッケージを採用し、-40~+105℃の温度範囲で動作します。

外部クロック・バージョンのAD7401もあります。

アプリケーション

  • ACモータ制御
  • データ・アクイジション・システム
  • A/D+光アイソレータ回路の置換品
  • 特長と利点

    • クロック・レート:10MHz
    • 2次変調器
    • 16ビットのノー・ミッシング・コード
    • INL:16ビットで±2LSB(typ)
    • オフセット・ドリフト:3.5µV/℃(max)
    • デジタル・アイソレータ内蔵
    • リファレンス内蔵
    • 低消費電力動作:5.25V動作時に18mA(max)
    • 動作温度範囲:-40~+105℃
    • 16ピンSOICパッケージ
    • 適用規格
      UL認定
      UL1577に準拠し1分間で3,750Vrms
      CSA部品承認通達#5A
      VDE適合性認定
      DIN EN 60747-5-2(VDE 0884 Part 2):2003-01
      DIN EN 60950(VDE 0805):2001-12、EN 60950:2000
      VIORM=891Vpeak

    AD7400機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7400 : 絶縁型シグマ・デルタ(ΣΔ)モジュレータ (Rev A, 01/2006) (pdf, 609 kB)  データシート PDF
    AD7400: Isolated Sigma-Delta Modulator Data Sheet (Rev F, 03/2012) (pdf, 503 kB)  データシート PDF
    AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-913: I2Cインターフェースのアイソレーション  (pdf, 365 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-825: iCoupler®アイソレーション製品での電源の考慮事項 (Rev. 0, 02/2006)  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-793: iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項  (pdf, 331 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-770: iCoupler®絶縁のCANバスでの応用  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-740: RS-232アプリケーションでのiCoupler®アイソレーション  (pdf, 560 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
    This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
    Webcasts WEBCAST
    Analog Dialogue Vol.43 No.10
    輸送アプリケーション向けの高電圧バッテリ監視回路における絶縁
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
    By Flow Zhao, Design Engineer
    技術関連記事 PDF
    NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
    By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
    技術関連記事 PDF
    Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
    Data-Converter Trio Zeroes In On High-Level Motor Control
    (Electronic Design, 3/1/3005)
    関連記事 HTML
    iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
    iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
    モータ制御用コンバータ  (pdf)
    高性能、高精度、高速、低消費電力のさまざまな製品を紹介しています。
    製品カタログ PDF
    AD7400A絶縁型ΣΔ変調器の絶縁型アンプとしての使用  (pdf, 150 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Industrial Applications メディア掲載一覧 HTML
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    メディア掲載一覧 PDF
    システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
    車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ メディア掲載一覧 HTML
    isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7400/AD7401 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7400 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD7400YRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 4.13 $ 3.50 Y  成分表 PCN 購入
    AD7400YRWZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.50 Y  成分表 PCN 購入
    AD7400YRWZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 400 $ 0.00 $ 3.50 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD7400 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD7400EDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
    EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 249.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる