シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUM6010:  集積化DC/DCコンバータ、3.75kV rms絶縁

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM6010は、集積化された絶縁型DC/DCコンバータです。アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとしたDC/DCコンバータは、安定化された、しかも絶縁された3.15V~5.25V間で調整可能な出力電圧を提供します。入力の供給電圧は、必要とする出力より若干低い電圧からを若干高い電圧まで範囲とすることができます。

iCouplerチップ・スケールのトランス技術が、ロジック信号およびDC/DCコンバータのアイソレーション用磁気部品として使われています。結果として、小型なトータル絶縁ソリューションが実現します。

アプリケーション

  • パワーサプライのスタートアップ・バイアス、ゲート・ドライバ
  • 絶縁センサー・インターフェース
  • 工業用PLC

特長と利点

  • isoPower™を内蔵した絶縁型DC/DCコンバータ
  • 安定化された3.15Vまたは5.25V出力
  • 最大150mWの出力パワー
  • 5mm沿面距離を備えた20ピンSOICパッケージを採用
  • 高温動作:105℃
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADuM6010 機能ブロック図

安全規格認証や適合の取得状況

iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM6010: 統合DC/DCコンバータ (Rev A, 05/2013) (pdf, 466 kB)  データシート PDF
ADuM6010: Integrated DC-to-DC Converter Data Sheet (Rev A, 05/2013) (pdf, 466 kB)  データシート PDF
UG-487: iCoupler EVAL-ADuM5010EBZ, 150 mW isoPower Evaluation Board  (pdf, 283 kB) ユーザー・ガイド PDF
iCoupler®デジタル・アイソレータ製品の出荷が10億チャネルを達成 (20 Sep 2013) プレス・リリース HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM5010/ADuM6010 IBIS Models IBISモデル HTML
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADuM5010/ADuM6010 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM5010EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる