シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM5200:  2チャンネルアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADuM520xは、絶縁DC/DCコンバータ、isoPower®、が集積されている、2チャンネルのデジタル・アイソレータです。アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を基本とした、DC/DCコンバータは、入力側電源電圧が5.0Vの場合は、出力側に絶縁された最大500mWの安定化電源を提供します。入力側電源電圧と出力側電圧が3.3Vの場合は200mWとなります。これによって、低電力の絶縁設計において、別のDC/DCコンバータの必要性を排除することが可能となります。アナログ・デバイセズのチップスケール・トランスを用いたiCoupler技術は、DC/DCコンバータにももちろん、ロジック信号の絶縁にも使われています。その結果として、非常に小型の絶縁ソリューションが実現します。

ADuM520x製品は、isoPower®を備えた ADuM5401ADuM5402ADuM5403ADuM5404ADuM5000と組み合わせて使うことにより、より高パワーでより多くのチャンネル数を実現することが可能です。

ADuM520xは、いくつかのチャンネル構成とデータレート(英語データシート「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」参照)を持った、それぞれ独立した2つの絶縁チャンネルを提供します。

isoPowerは、トランスを経由してパワーを伝達させるために高い周波数のスイッチング素子を使っています。プリント基板上(PCB)でのレイアウトでは放射規格にミートさせるための、特別な配慮が必要となります。ボードレイアウトの推奨に関しては、AN-0971アプリケーション・ノートを参照してください。

アプリケーション

  • RS-232 / RS-422 / RS-485トランシーバ
  • 工業用フィールド・バスの絶縁
  • 電源のスタートアップ、ゲートドライバ
  • 絶縁センサー・インターフェース
  • 工業用PLC

特長と利点

  • AEC-Q100車載品質デバイスの仕様については、ADuM520xWデータシート(英語pdf)を参照してください。
  • isoPower®:絶縁DC/DCコンバータ内蔵
  • 安定化3Vまたは5V出力
  • 最大500mW出力パワー
  • デュアル、DC~25Mbps(NRZ)信号絶縁
  • シュミット・トリガー入力
  • 16ピンSOIC パッケージ(8mm以上のクリーページ)
  • 高温動作:105℃(max)
  • 高コモン・モード過渡耐圧:>25kV/µs
  • 安全規格の承認
    UL規格
    2500Vrms 1分間/UL1577
    CSA部品規定#5A(申請中)
    VDE規格(申請中)
    DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):
    2006-12
    VIORM=560Vピーク

ADUM5200 機能ブロック図

安全&規制コンプライアンス

製品の規制コンプライアンス等については、安全&規制コンプライアンスをご覧ください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202: DC/DCコンバータ内蔵の2チャンネル・アイソレータ (Rev 0, 10/2008) (pdf, 663 kB)  データシート PDF
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202: Dual-Channel, 2.5 kV Isolators with Integrated DC-to-DC Converter Datasheet (Rev B, 05/2012) (pdf, 698 kB)  データシート PDF
ADuM5200/ADuM5201W/ADuM5202W: Dual-Channel, 2.5 kV Isolators withIntegrated DC-to-DC Converter Datasheet (Rev 0, 10/2012) (pdf, 508 kB)  データシート PDF
AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: I2Cインターフェースのアイソレーション  (pdf, 365 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: iCoupler®アイソレーション製品での電源の考慮事項 (Rev. 0, 02/2006)  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項  (pdf, 331 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler®絶縁のCANバスでの応用  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: RS-232アプリケーションでのiCoupler®アイソレーション  (pdf, 560 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
EMI in isoPower® Devices
This in-depth video shows the viewer how to reduce EMI (electromagnetic interference) in isoPower® devices
Videos HTML
2.5kV rms Digital Isolators with Integrated, Isolated Power
This video provides information on Analog Devices iCoupler technology.
Videos HTML
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-042: 16 ピン SOIC/16 ピン QSOP デジタル・アイソレータの評価  (pdf, 504 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2204: Power Blanking for Increased Accuracy Using isoPower Devices  (pdf, 308 kB) 技術関連記事 PDF
Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
High Speed Digital Isolators Using Microscale On-Chip Transformers  (pdf, 2717 kB)
By Baoxing Chen, John Wynne, and Ronn Kliger
技術関連記事 PDF
iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers  (pdf, 1306 kB)
By Baoxing Chen
技術関連記事 PDF
Microtransformer Isolation Benefits Digital Control
by Dr. Baoxing Chen, Analog Devices, Inc. (Power Electronics Technology, October 2008)
技術関連記事 HTML
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
メディア掲載一覧 PDF
車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ メディア掲載一覧 HTML
isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用の入出力端子の処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM5200 IBIS Models (A and C Grades) IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM5200 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM5200ARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 4.63 $ 4.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM5200ARWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.09 Y  成分表 PCN 購入
ADUM5200CRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.27 $ 4.66 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM5200CRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.66 Y  成分表 PCN 購入
ADUM5200WCRWZ 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 工業用 Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM5200WCRWZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 工業用 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUMQSEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 25.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる