シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUM3220:  ゲート・ドライバ、デュアル・チャンネル、4A

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM32201は、4A、絶縁、デュアル・チャンネルのゲート・ドライバで、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとしています。高速CMOS技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、このアイソレーション部品はパルス・トランスとゲート・ドライバの組み合わせのような置換品より、優れた性能特性を提供します。

ADUM3220アイソレータは2つの独立したアイソレーション・チャンネルを提供します。この製品は、最大でも60nsの伝播遅延と、わずか5nsのチャンネル間マッチングを備えています。高電圧レベル変換方式を採用するゲート・ドライバと比較すると、ADuM3220は入力と各出力との間で、アイソレーション・バリアーにわたる電圧の伝達を可能とし、真の磁気アイソレーションを提供します。ADuM3220はロジックのシュートスルー(つき抜け)保護と、ゲート・ドライバ・アプリケーションで必要なデフォルトでローの特性を備えています。この製品は、3.0V~5.5Vの入力供給電圧範囲で動作し、低電圧システムでの互換性を提供します。出力は、5V~18Vの供給電圧でも動作し、同期式DC/DCコンバータのための標準的なゲート・ドライブ電圧をサポートします。

ADuM3220アイソレータは種々の回路を含んでレイアウト変更が施されており、システム・レベルIEC61000-4-xテスティング(ESD / バースト / サージ)の信頼性向上を提供します。これらテストにおける明確な能力は、ユーザーのボードやモジュールの設計とレイアウトによって、大きく左右されます。さらなる詳細については、アプリケーション・ノートAN-793「iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項」を参照してください。ADuM3220は-40℃~+125℃の接合温度で仕様規定されています。

アプリケーション

  • 絶縁同期式DC/DCコンバータ
  • MOSFET / IGBTゲート・ドライバ

特長と利点

  • ピーク出力電流:4A
  • 正確なタイミング特性
    最大伝播遅延:60ns
    最大チャンネル間マッチング:5ns
  • 高接合温動動作:125℃
  • 入力ロジック:3.3V~5V
  • 出力ドライブ:4.5V~18V
  • VDD1=2.5VとVDD2=4.1VでUVLO
  • サーマル・シャットダウン保護機能:150℃以上
  • 出力ロジックつき抜け防止
  • 初期状態の出力はロー・レベル
  • 高周波数動作:DC~1MHz
  • 入力ロジック・レベル:CMOS
  • AEC-Q100適合の車載バージョン

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADuM3220 機能ブロック図

安全規格認証や適合の取得状況

iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM3220/ADuM3221: Isolated 4 A Dual-Channel Gate Driver Data Sheet (Rev C, 10/2012) (pdf, 669 kB)  データシート PDF
AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler®絶縁のCANバスでの応用  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: RS-232アプリケーションでのiCoupler®アイソレーション  (pdf, 560 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADuM322x: iCoupler®, Dual Channel Gate Driver
The ADuM322x are dual-channel gate drivers designed for use in synchronous DC/DC converters. The family of devices integrates both iCoupler® digital isolator technology and 4A peak current gate drivers in a single, small SO-8 package.
Videos HTML
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-217: iCoupler ADuM322XEBZ, 4 A Output-Isolated Gate Driver Evaluation Board  (pdf, 148 kB) ユーザー・ガイド PDF
ADuM3220 4A Gate Driver for Synchronous DC/DC Conversion  (pdf, 346 kB)
By Brian Kennedy, Applications Engineer
技術関連記事 PDF
Inside iCoupler® Technology: ADuM3220 絶縁型ゲート・ドライバによるH ブリッジの駆動  (pdf) 技術関連記事 PDF
MS-2127: iCoupler デジタル・アイソレータを太陽光発電用インバータに使用した設計  (pdf, 306 kB)
標準的なセントラル・インバータ太陽光発電システムのインバータ・コントローラの筺体を開けると、デジタル・アイソレータが多くの箇所で使用されているのがわかります。これらにはゲート駆動信号の絶縁、電圧制御ループのデジタル帰還の絶縁、通信チャンネルの絶縁があります。ADI はこれらの設計ニーズに良く適合した製品を提供しています。
技術関連記事 PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Medical Devices Demand Stringent Isolation Techniques
(EDN, 9/28/2006)
技術関連記事 HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ製品の出荷が10億チャネルを達成 (20 Sep 2013) プレス・リリース HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
Automotive Grade Digital Isolators - ADuM120xW/ADuM130xW/ADuM140xW (2008)  (pdf, 1153 kB) 製品一覧 PDF
iCoupler Isolation Provides Size, Cost, and Thermal Improvements Relative to Optocouplers  (pdf, 67 kB) その他 PDF
Agilent/NVE GMR Isolators−Performance Comparison to Analog Devices iCoupler  (pdf, 378 kB) その他 PDF
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 Quad-Channel Digital Isolators  (pdf, 184 kB)
The ADuM240x family of quad-channel isolators provides 5kV isolation and eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
その他 PDF
ADuM130x/ADuM140x Triple/Quad Digital Isolators  (pdf, 126 kB)
The ADuM130x/ADuM140x family of triple-/quad-channel isolators eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
その他 PDF
ADuM125x/ADuM225x Dual-Channel, Hot-Swappable, I2C® Bidirectional Digital Isolators with up to 5 kV Isolation  (pdf, 1493 kB)
The ADuM125x/ADuM225x are dual-channel bi-directional I2C digital isolators that are hot-swappable and capable of data rates up to 1MHz.
その他 PDF
Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution  (pdf, 77 kB) その他 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
その他 PDF
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. その他 HTML
車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ その他 HTML
isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 その他 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADUM3220 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM3220ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.08 $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3220ARZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3220BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.08 $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3220BRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3220WARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM3220WARZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM3220WBRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM3220WBRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-ADUM3221: ADuM3220/ADuM3221 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM3221AEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 40.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる